Publier vos produits
Celosías D7
Celosías D7
Celosías D7
Celosías D7
    Saxun

    Celosías D7

    4.8 sur 5 étoiles4.8(10 Avis)
    Traduit par Google,

    Grille de protection solaire, modèle « Saxun » D-7 mobile.

    Spécification
    • Supply of Saxun mobile slatted louver system model D-7, size 70 x 17,40 mm, consisting of extruded aluminium slats in 6060 T5 alloy, housed at the ends in a set of cleats that allow the slat to be turnedat equidistant steps via manual action with rotary style rotation control or body style lever control. All mounted on a 40x40mm extruded aluminium frame with cleat set housing.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.celosia-D7
    • Famille de produitsLouvers
    • Groupe de produitsSun protection louver
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-06-07
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)17.4
    • Profondeur (mm)70
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Persiennes
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCLouvers
    • Code UNSPSC30161901
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_48
    • Description de l'Uniclass 2015Louvres and components
    • Code CSI MasterFormat 201408 91 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Louvers
    • Numéro OmniClass23-17 21 11 15
    • Titre OmniClassExterior Louvers and Grilles
    • Code CSI UniFormat IIB20
    • Titre CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE