Publier vos produits
Celosías I
Celosías I
    Saxun

    Celosías I

    Traduit par Google,

    Grille de protection solaire, modèle « Saxun » I fixe.

    Spécification
    • Supply of Saxun I model fixed slatted louver system in dimensions of 100 x 35.5 mm, composed of extru-ded aluminium alloy 6060 T5 I model slats anchored by pressure clipping on a double extruded aluminium support profile in dimensions of 40 x 40 mm or 35 x 40 mm, with equidistant die-cutting and selectable steps of 7 to 11 slats/ml.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.celosia-I
    • Famille de produitsLouvers
    • Groupe de produitsSun protection louver
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-06-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)100
    • Profondeur (mm)35.5
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Persiennes
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCLouvers
    • Code UNSPSC30161901
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_48
    • Description de l'Uniclass 2015Louvres and components
    • Code CSI MasterFormat 201408 91 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Louvers
    • Numéro OmniClass23-17 21 11 15
    • Titre OmniClassExterior Louvers and Grilles
    • Code CSI UniFormat IIB20
    • Titre CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE