Publier vos produits
Celosías O-300
Saxun

Celosías O-300

Traduit par Google,

Grille de protection solaire "Saxun" modèle O-300 mobile.

Spécification
  • Supply of Saxun mobile slatted louver system model O-300, size 300 x 40 mm with oval section, consis-ting of extruded aluminium slats in 6060 T5 alloy,finished at the ends with a mobile aluminium end cap set with steel pivot axle and anti-friction cap that allows the slat to be turned via machine operation carried out on an extruded aluminium structural frame measuring 65x65 mm or 100x40mm. Rotation of the slat carried out by means of traction via an aluminium splint and cap transmission screw in each slat. Motorised action by means of a mechanical motor and RTS transmitter and receiver.

Spécifications techniques
  • Réference unique.celosia-O-300
  • Famille de produitsLouvers
  • Groupe de produitsSun protection louver
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-06-01
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)40
  • Profondeur (mm)300
En rapport
  • Matériel principalAluminium
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Persiennes
  • Classification IFCObjet
  • Nom UNSPSCLouvers
  • Code UNSPSC30161901
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Description de l'Uniclass 2015Louvres and components
  • Code CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Numéro OmniClass23-17 21 11 15
  • Titre OmniClassExterior Louvers and Grilles
  • Code CSI UniFormat IIB20
  • Titre CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE