Publier vos produits
Celosías R4-250
Saxun

Celosías R4-250

Traduit par Google,

Lame de protection solaire modèle « Saxun » R4-250

Spécification
  • Suministro de sistema de celosía de lama fija modelo R4-250 Saxun, compuesta por lama rectangular de aluminio extruido de aleación 6060 T5 y dimensiones 250 x 40 mm, anclada mediante soporte R4-90º frontal / lateral y tornillería de acero tipo A2 M10 con paso variable sobre estructura portante del edificio. Incluso tapa ciega de aluminio extruido atornillada en los extremos de la lama.

Spécifications techniques
  • Réference unique.celosias-R4-250
  • Famille de produitsLouvers
  • Groupe de produitsSun protection louver
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-07-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Protections solaires