Publier vos produits
Mallorquina Ephorus D-7
Mallorquina Ephorus D-7
    Saxun

    Mallorquina Ephorus D-7

    3.8 sur 5 étoiles3.8(6 Avis)
    Traduit par Google,

    Volet de fenêtre et de porte rabattable pare-soleil, modèle "Saxun" D-7 Fixe.

    Spécification
    • Supply of the Ephorus exterior folding shutter by Saxun. The shutter is composed of a 40x46.5mm aluminium profile frame and 48x59.5mm aluminium profile interior leaf that houses Saxun D-7 mobile slats with operating mechanisms controlled by a handle in the leaf’s frame and with extruded rubber seals to ensure complete darkness. The leaf and frame are joined using hinges with an opening greater than 90 ° and locked using a cremone bolt, allowing the alignment of the inner face in the closed position. Possibility of final adjustment on site by means of a 30 mm aluminium perimeter overlap.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ephorus-exterior-folding-shutter-d-7
    • Famille de produitsShading Systems
    • Groupe de produitsExterior folding shutter
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)17.4
    • Profondeur (mm)70
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Protections solaires
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCShutters
    • Code UNSPSC30151801
    • Code Uniclass 2015Ss_25_50_80
    • Description de l'Uniclass 2015Shutter systems
    • Code CSI MasterFormat 201410 71 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Sun Control Devices
    • Numéro OmniClass23-17 21 11 13
    • Titre OmniClassExterior Shutters
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie