Publier vos produits
Pergola P 150 - 4 columns
Pergola P 150 - 4 columns
Pergola P 150 - 4 columns
Pergola P 150 - 4 columns
Pergola P 150 - 4 columns
Pergola P 150 - 4 columns
Pergola P 150 - 4 columns
Pergola P 150 - 4 columns
    Saxun

    Pergola P 150 - 4 columns

    4.9 sur 5 étoiles4.9(7 Avis)
    Traduit par Google,

    Système de protection solaire « Saxun » modèle P-150 Pergola bioclimatique à 4 colonnes.

    Spécification
    • Bioclimatic pergola type sun protection system, “Saxun” model P-150 Bioclimatic Pergola, made up of 178x35mm model P-150 extruded aluminium adjustable slats, finished at the ends with aluminium end caps, stainless steel pivoting axis and anti-friction plastic bushing allowing the slat to turn from 0º to 135º using an extruded aluminium drive plate and a 24 Vcc mechanical motor, with IP 67 protection. All mounted on extruded aluminium structures composed of “Saxun” model P-180x85mm beams and 150x150mm model P-150 columns. Including perimeter gutter for water extraction via columns, LED lighting and wireless drive system.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.pergola-p-150-4-columns
    • Famille de produitssolar protection
    • Groupe de produitsModular Bioclimatic Pergola
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-03-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)300
    • Largeur (mm)360
    • Profondeur (mm)500
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Protections solaires
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Ss_25_50_45
    • Description de l'Uniclass 2015Louvre and shading systems
    • Code CSI MasterFormat 201410 71 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Sun Control Devices
    • Numéro OmniClass23-17 21 11 11 13
    • Titre OmniClassLouvered Canopies
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
    Produits similaires