Le panneau Ventilplus® est un panneau isolant en polystyrène expansé (EPS) de type Neopor®, renforcé et co-fritté en continu avec deux tôles d'acier. Il est conçu pour la réalisation de toitures micro-ventilées à haute performance d'isolation thermique. Idéal pour les travaux d'amélioration de l'efficacité énergétique, il garantit la conformité aux normes techniques de réduction de la consommation énergétique des bâtiments. Le panneau Ventilplus® permet une installation sûre en une seule opération, combinant la couche d'isolation thermique et les éléments de support nécessaires à la fixation de la couverture. Il peut être utilisé comme système d'isolation pour toitures inclinées, avec des épaisseurs allant de 50 à 200 mm, plus 20 mm de déport en « Z » sur l'extrados. Les panneaux Ventilplus® sont fabriqués en EPS renforcé de graphite (Neopor®) pour une conductivité thermique optimale et sont dotés d'un système d'emboîtement à rainure et languette, assurant un alignement et un verrouillage parfaits des éléments. L'un des atouts majeurs du système Ventilplus® réside dans la technologie de production exclusive de SCF : des longerons en acier galvanisé (8/10 mm d'épaisseur) profilés en « Z », intégrés et co-frittés avec le polystyrène, confèrent au système des caractéristiques exceptionnelles de résistance et de facilité de manipulation. Les panneaux Ventilplus® de SCF sont fournis en longueur standard de 3,30 m, mais peuvent également être découpés sur mesure aux dimensions du site, offrant ainsi des avantages économiques et logistiques considérables. Les panneaux Ventilplus® sont également disponibles en version ECO, fabriquée à partir de matières premières telles que le Neopor® BMBcert™, qui valorise les déchets et utilise des matériaux selon une approche de bilan biomasse. La version ECO emploie des matériaux recyclés issus de matières premières renouvelables certifiées, garantissant ainsi le respect des critères environnementaux minimaux (CAM Building 23.06.2022 Prot. 2.5.7).