Publier vos produits
Schindler 3000 elevator / lift
Schindler 3000 elevator / lift
Schindler 3000 elevator / lift
Schindler 3000 elevator / lift
Schindler 3000 elevator / lift
    Schindler

    Schindler 3000 elevator / lift

    4.0 sur 5 étoiles4.0(8 Avis)
    Traduit par Google,

    Élégant, confortable, essentiel – Profitez d'un confort optimal à tous les niveaux avec l'ascenseur Schindler 3000.

    Avec son design distinctif et ses composants de conception suisse, le Schindler 3000 est une solution parfaite et pratique pour les bâtiments résidentiels, les hôtels et les petits projets commerciaux.

    Profitez des technologies de pointe en matière d'efficacité énergétique et des services numériques, le tout dans une offre économique.

    L'ascenseur Schindler 3000 est conçu, fabriqué et testé avec le plus grand soin afin de garantir un fonctionnement optimal et durable. Offrez à vos passagers un trajet fluide, sûr et confortable.

    Vous pouvez configurer votre ascenseur de manière dynamique sur cette page en fournissant toutes vos informations.
    Au final, vous pourrez télécharger les plans techniques 2D et/ou les fichiers BIM correspondant à votre projet d'ascenseur. Ces documents seront générés dynamiquement.
    Aucune configuration complexe dans Revit n'est requise, il suffit de saisir toutes vos informations dans cet outil - toutes les marques disponibles (Schindler 1000, Schindler 3000 ainsi que Schindler 5000) pour votre pays peuvent être configurées.

    Les informations techniques (dessins, y compris les fichiers BIM) sont également disponibles dans l'outil Schindler Plan & Design, ainsi que les possibilités d'aménagement intérieur (voir l'URL ci-dessous Liens - Informations sur les appels d'offres).
    Sélectionnez votre pays, puis cliquez sur « Concevoir votre ascenseur » pour configurer votre aménagement intérieur.

    Spécification
    • Key fgures: 

      • Capacity 480 - 1125 kg
      • Travel height Max 40 m
      • Stops Max 15 stops
      • Speed 1.0 – 1.6 m/s
      • Machine-room-less
      • Group size Up to 3 cars
      • Entrances One- or two-sided
      • Energy effciency classifcation Class A*, according to ISO 25745-2
    Spécifications techniques
    • Réference unique.schindler-3000
    • Famille de produitsElevator
    • Groupe de produitsElevator
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2025-10-29
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Ascenseurs

    Disponibilité de la région

    L'Europe