Publier vos produits
Schlüter®-KERDI-LINE-D

Schlüter®-KERDI-LINE-D

3.4 sur 5 étoiles3.4(8 Avis)
Traduit par Google,

Schlüter®-KERDI-LINE-D est un couvre-caniveau sans cadre assorti aux corps de caniveau Schlüter®-KERDI-LINE. Le support de revêtement est doté d'un tissu non tissé pour le collage avec la colle à carrelage et convient universellement à toutes les épaisseurs de revêtement.

Spécification
  • Schlüter®-KERDI-LINE-D is available in the following lengths:

    49 cm; 59 cm; 69 cm; 79 cm; 89 cm; 99 cm; 109 cm; 119 cm; 129 cm; 139 cm; 149 cm; 159 cm; 169 cm; 179 cm

Spécifications techniques
  • Réference unique.schlueter-kerdi-line-d
  • Famille de produitsDrainage
  • Groupe de produitsKERDI-LINE
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-07-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Conduits de douche