Publier vos produits
Schlüter®-QUADEC-AC
Schlüter®-QUADEC-AC

    Schlüter®-QUADEC-AC

    Traduit par Google,

    Schlüter®-QUADEC est un profilé de raccordement qui offre une excellente protection des arêtes pour les angles extérieurs des murs carrelés.

    L'entretoise de joint intégrée des profilés en aluminium définit une chambre de joint avec le carreau. Les profils, qui sont disponibles dans une large gamme de matériaux, de couleurs et de finitions, permettent une correspondance précise des couleurs des bords exposés des carreaux avec les carreaux et le coulis. En alternative, ils peuvent également être utilisés pour créer des contrastes décoratifs intéressants. Schlüter®-QUADEC-E et Schlüter®-QUADEC-A se coordonnent parfaitement avec les profilés de bordure Schlüter®-QUADEC-FS et Schlüter®-DESIGNLINE.

    En plus de sa fonction décorative, le profil protège efficacement les zones de bord contre les dommages causés par les chocs mécaniques. Les profilés en acier inoxydable Schlüter®-QUADEC-E \ -EB et -EP offrent une protection des bords particulièrement durable et peuvent également être utilisés sur les bords de sol et les nez de marche. De plus, Schlüter®-QUADEC peut être utilisé pour protéger les zones de transition avec d'autres matériaux de revêtement, tels que la moquette, le parquet, la pierre naturelle ou la résine époxy. Pour des assemblages simples et attrayants des profilés Schlüter®-QUADEC, des pièces d'angle préfabriquées assorties sont disponibles pour les angles intérieurs et extérieurs. Pour certains matériaux, des connecteurs et des embouts sont également disponibles.

    Spécification
    • Material: colour coated aluminium 

      Length = 2,5m available in the following heights: 4,5mm; 6mm; 8mm; 10mm; 11mm; 12,5mm

      Length = 3m available in the following heights: 6mm; 8mm; 10mm; 11mm; 12,5mm


    Spécifications techniques
    • Réference unique.schlueter-quadec-ac
    • Famille de produitsTechnology And Design With Profiles
    • Groupe de produitsQUADEC
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-07-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres