Publier vos produits
Schlüter-DESIGN-NICHE
Schlüter-DESIGN-NICHE
Schlüter-DESIGN-NICHE

    Schlüter-DESIGN-NICHE

    Traduit par Google,

    Fonctionnalité, flexibilité et design réunis en un seul système : la niche design Schlüter réunit tous ces atouts. Utilisable dans toute la maison, cet élément encastré préfabriqué offre une multitude de possibilités pour sublimer vos murs : les niches rectangulaires se déclinent en trois dimensions et neuf coloris TRENDLINE attrayants. Elles peuvent être installées verticalement ou horizontalement, à fleur de surface ou en saillie.

    La niche Schlüter DESIGN NICHE est fabriquée en aluminium thermolaqué et comprend un cadre réglable en hauteur en aluminium anodisé, un manchon KERDI préfabriqué pour une étanchéité optimale et l'adhésif de montage KERDI-FIX. Son installation est rapide et facile, et la niche se distingue également par sa légèreté et son étanchéité. Pour une intégration parfaite au système, tous les composants sont collés avec l'adhésif d'étanchéité KERDI-COLL, vendu séparément.

    Spécification
    • Installation in Schlüter-KERDI-BOARD:

      1. Cut out by positioning and marking the outer dimensions of the niche and the frame precisely. Only the top layer of the frame has to be cut out. To cut out the niche, cut out the wall completely.

      2. Determination of the above measure. Adjustment ranges from 3 mm to 55 mm selectable. Use of the 5 mm distance grid when using the knurled nut according to the illustration. Stepless adjustment of the distance when turning the knurled nut.

      3. Apply KERDI-FIX to glue the spacers into the recess and then insert and align the spacers.

      4. Apply KERDI-FIX to the spacers to glue the frame, then insert and align the frame.

      Note: For clean processing, it is advisable to protect the outer surfaces of the niche with painter's tape.

      5. Use KERDI-FIX to completely fill the joint between the niche and the frame.

      6. The KERDI sealing sleeve is glued to the frame and the adjacent seal with KERDI-COLL-L. The painter's tape is then removed again. Fresh KERDI-FIX adhesive residues can be removed with spray oil (e.g. WD-40).

      Maintenance:

      DESIGN-NICHE does not require special maintenance or care. Do not use abrasive cleaning agents for sensitive surfaces. All cleaning agents must be free of hydrochloric acid and hydrofluoric acid.

      Keywords: wall shelf, shower shelf, shower niche, wall niche, recessed shelf

    Spécifications techniques
    • Réference unique.schluter-design-niche
    • Famille de produitsTechnology And Design With Profiles
    • Groupe de produitsAccessories
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Code Uniclass 2015Ss_40_15_75_78
    • Description de l'Uniclass 2015Shower area systems
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Numéro OmniClass23-15 15 31 13
    • Titre OmniClassWall Niches