Publier vos produits
KERDI-BOARD Shower waterproofing
KERDI-BOARD Shower waterproofing
KERDI-BOARD Shower waterproofing
KERDI-BOARD Shower waterproofing
KERDI-BOARD Shower waterproofing

    KERDI-BOARD Shower waterproofing

    Traduit par Google,

    Schluter® - KERDI-BOARD est un support de carrelage et un panneau de construction multifonctionnel, utilisable également dans les systèmes d'étanchéité collés avec du carrelage. KERDI-BOARD permet de réaliser rapidement et facilement des éléments prêts à carreler pour les douches, les contours et receveurs de baignoire, les plans de travail, les vasques, les étagères et bien plus encore !

    • Favorise la créativité dans la construction d'assemblages d'étanchéité collés destinés à être carrelés
    • Créez des meubles-lavabos, des étagères, des comptoirs, des contours de baignoire et bien plus encore, sur mesure.
    • Remplace d'autres panneaux de support solides appropriés (par exemple, plaques de plâtre, panneaux de ciment).
    • Uniforme, résistant aux chocs et rigide
    • Imperméable, isolant thermique et indéformable
    • Léger, facile à manipuler et à transporter
    • Ne contient ni ciment ni fibre de verre pour une installation sans poussière
    • Panneau en mousse de polystyrène extrudé
    • Toile polaire pour une adhérence efficace des carreaux à la surface
    Spécification
    • Function: 

      Schluter®-KERDI-BOARD is a multifunctional tile substrate and building panel, which can also be used for creating bonded waterproofing assemblies with tile coverings. It consists of an extruded polystyrene foam panel, with a special reinforcement material on both sides and fleece webbing for effective anchoring in thin-set mortar. KERDI-BOARD can be used in a multitude of interior applications. KERDI-BOARD is not intended for exterior applications.

      With the available panel thicknesses of 3/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 1", 1-1/2", and 2" (5, 9, 12.5, 15, 19, 25, 38, and 50 mm), KERDI-BOARD allows the installer to prepare and create a broad range of substrates and building elements for the installation of ceramic and natural stone tile that are flat, level, plumb, square, and dimensionally stable. With suitable preparation of the abutting seams and joint areas, the panel may be used for bonded waterproofing assemblies.

      The boards are simply cut to size with a utility knife. The gridlines, which are printed on the surface, are helpful for neat and quick cuts and installation. Tiles can be installed directly over KERDI-BOARD using the thin-set method.

      Maintenance:

      KERDI-BOARD should be stored flat. In case of outdoor storage, protect the material from direct sunlight and weather exposure.

      Installation:

      Fully embedded KERDI-BOARD

      Any board thickness suitable

      1. Remove all surface contaminants from the substrate that may weaken the bond.

      2. Apply thin-set mortar to the substrate and/or onto KERDI-BOARD with a notched trowel. The mortar must bond to the substrate and mechanically anchor the fleece on the KERDI-BOARD surface.

      3. Apply the panels to the wall and firmly press them in place to ensure full coverage.

      4. Tightly abut the individual panels and align them appropriately.

      5. The tiles can be installed immediately using Schluter-SET, Schluter-ALL-SET, Schluter-FAST-SET, or unmodified thin-set mortar. Choose a notched trowel to match the tile format, and back-butter the tiles, if necessary, to attain full coverage.

      Note: If the bond between the thin-set mortar and substrate is questionable, additional mechanical attachment with the KERDI-BOARD-ZSD anchors or KERDI-BOARD-ZT washers and corresponding screws is required. Fasteners are installed after the thin-set mortar has hardened.

      Note: See section “Waterproofing” on the use of KERDI-BOARD in bonded waterproofing assemblies.

      Spot-bonded KERDI-BOARD

      Minimum board thickness = 3/8" (9 mm)

      1. Remove all surface contaminants from the substrate that may weaken the bond.

      2. Place spots of thin-set mortar on the KERDI-BOARD panel or substrate in intervals of approx. 12" (30 cm). The mortar must bond to the substrate and mechanically anchor the fleece on the KERDI-BOARD surface.

      3. Apply the panels to the wall, firmly press them in place, and align them with a straight-edge or level.

      4. The tiles can be installed immediately using Schluter-SET, Schluter-ALL-SET, Schluter-FAST-SET, or unmodified thin-set mortar. Choose a notched trowel to match the tile format, and back-butter the tiles, if necessary, to attain full coverage.

      Note: If the bond between the thin-set mortar and substrate is questionable, additional mechanical attachment with the KERDI-BOARD-ZSD anchors or KERDI-BOARD-ZT washers and corresponding screws is required. Fastener locations must coincide with mortar spots. This may be ensured by making holes in the KERDI-BOARD at the desired fastener locations prior to applying mortar spots. Fasteners are installed after the thin-set mortar has hardened.

      Note: See section “Waterproofing” on the use of KERDI-BOARD in bonded waterproofing assemblies.

      Keywords: Waterproofing, tile backerboard, shower waterproofing

    Spécifications techniques
    • Réference unique.schluter-kerdi-board
    • Famille de produitsSubstrate for Tiles
    • Groupe de produitsKERDI-BOARD
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolystyrène extrudé
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité