Publier vos produits
KERDI-SHOWER-R
KERDI-SHOWER-R

    KERDI-SHOWER-R

    Traduit par Google,

    Schluter® -KERDI-SHOWER-R est une rampe de douche préfabriquée légère avec étanchéité intégrée pour créer des douches accessibles et sans seuil.

    • Conçu pour s'intégrer au système de douche Schluter®
    • Idéal pour créer des douches sans rebord
    • Permet l'accès aux douches en fauteuil roulant ; respecte le rapport de pente requis par l'ADA
    • Caractéristiques : étanchéité KERDI intégrée
    • Fabriqué en polystyrène expansé léger
    Spécification
    • Function:

      Schluter ®-KERDI-SHOWER-R is a lightweight, expanded polystyrene shower ramp with integrated Schluter®-KERDI waterproofing, designed to facilitate the construction of access ramps for tiled showers. The ramp integrates with the Schluter® -Shower System to create accessible, curbless showers and adheres to the ADA’s slope ratio.

      Installation:

      For complete installation guidelines and warranty criteria for shower applications, please download the Schluter®-Shower System Installation Handbook and view the installation videos available below.

      Keywords: Shower ramp, prefabricated ramp, waterproof, Kerdi

    Spécifications techniques
    • Réference unique.schluter-kerdi-shower-r
    • Famille de produitsShower System
    • Groupe de produitsPrefabricated Substrate
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolystyrène
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011443
    • Nom ETIMShower tray
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Description de l'Uniclass 2015Shower trays
    • Code CSI MasterFormat 201422 42 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 15
    • Titre OmniClassShower Enclosure Bases