Publier vos produits
KERDI-BOARD-SC Prefabricated waterproof shower curb
KERDI-BOARD-SC Prefabricated waterproof shower curb
KERDI-BOARD-SC Prefabricated waterproof shower curb

    KERDI-BOARD-SC Prefabricated waterproof shower curb

    Traduit par Google,

    Schluter ® -KERDI-BOARD-SC est un rebord de douche préfabriqué, léger et étanche, fabriqué en KERDI-BOARD et conçu pour s'intégrer au système de douche Schluter ® .

    • Conçu pour s'intégrer au système de douche Schluter®
    • Léger, stable et capable de supporter des charges.
    • Imperméable et prêt à carreler
    • Plusieurs bordures peuvent être installées côte à côte pour les douches plus grandes.
    • Installation rapide et facile
    • Disponible en trois tailles
    Spécification
    • Function:

      Schluter®-KERDI-BOARD-SC is a prefabricated shower curb, made of KERDI-BOARD, for use in conjunction with the Schluter®-Shower System. KERDI-SHOWER-SC is waterproof and ready for tile, leaving only sealing of joints and corners to complete waterproofing. The curb can be used in conjunction with KERDI-SHOWER-T/-TS/-TT shower trays or mortar bases and is available in three sizes, 38" x 6" x 4-1/2" (97 x 15 x 11.5 cm), 48" x 6" x 4-1/2" (122 x 15 x 11.5 cm) and 60” x 6” x 4-1/2” (152 cm x 15 cm x 11.5 cm).

      Installation:

      1. Apply Schluter-SET, Schluter-ALL-SET, Schluter-FAST-SET, or unmodified thin-set mortar to the floor and to the edge of the shower base and walls using a 1/4" x 3/8" (6 mm x 10 mm) square- or U-notched trowel.

      2. Press the curb firmly into place. Check the underside of the curb to ensure that full coverage and support is achieved.

      3. Seal the curb to the shower base and walls using KERDI-BAND waterproofing strips and KERDI-KERECK preformed waterproofing corners.

      For complete installation guidelines and warranty criteria for shower applications, please download the Schluter®-Shower System Installation Handbook below.

      Keywords: Shower curb, shower system, Schluter Systems, tile substrate

    Spécifications techniques
    • Réference unique.schluter-kerdi-board-sc-prefabricated-waterproof-shower-curb
    • Famille de produitsShower System
    • Groupe de produitsPrefabricated Substrate
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-12-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolystyrène
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Code Uniclass 2015Ss_40_15_75_78
    • Description de l'Uniclass 2015Shower area systems
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 25 00
    • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties