Système de canalisation de drainage des déchets acides KIMAX®
Le système de déchets acides le plus durable et le plus économique du marché. Découvrez de nombreuses fonctionnalités que KIMAX® a à offrir :
Un système couplé mécaniquement qui est le moyen le plus simple et le plus sûr de traiter les déchets acides dans n'importe quel environnement. Aucun outil spécial, époxy ou système de fusion n'est nécessaire pour connecter les composants du système - coupez les tuyaux à la longueur sur site avec un outil à main facile à utiliser et couplez-les à des tuyaux en verre, polymère, IPS, plomb, acier ou plastique sans aucun problème.
Avec un joint mécanique, vous pouvez utiliser et réutiliser votre système comme bon vous semble au fur et à mesure que vos besoins changent - tout ce dont vous avez besoin est un cliquet ! KIMAX® peut suivre tous les changements qui se produisent tout au long de la durée de vie d'une installation tout en minimisant les dépenses de rénovation.
Le verre borosilicaté est utilisé pour créer les récipients et les conteneurs dans lesquels la plupart des produits chimiques de laboratoire sont stockés, les boîtes de Pétri et les pipettes sont fabriquées et en raison de ses propriétés inertes, les plus corrosifs et de nombreux isotopes radioactifs sont stockés, ce qui en fait la seule option réelle et durable pour votre système de déchets acides.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |