Publier vos produits
KIMAX Model 6526 Single Drainline Y
KIMAX Model 6526 Single Drainline Y
KIMAX Model 6526 Single Drainline Y
    SCHOTT

    KIMAX Model 6526 Single Drainline Y

    Traduit par Google,

    Système de canalisation de drainage des déchets acides KIMAX®

    Le système de traitement des déchets acides le plus durable et le plus économique du marché. Découvrez de nombreuses fonctionnalités que KIMAX® a à offrir :

    • Tuyauterie en verre borosilicaté de type 1, classe A, conforme à la norme ASTM 1053-90
    • 1 1/2", 2", 3", 4", 6" de diamètre
    • Longueurs de tuyau de 5' et 10'
    • Résistance chimique maximale, même en cas de changement de température et de mélange chimique
    • Ne brûle pas et n'émet pas de fumées toxiques, certification UL-Environment
    • Dilatation thermique la plus faible, aucun joint/boucle de dilatation requis
    • Installations souterraines sans problème
    • Classement UL et UL-C comme système coupe-feu traversant (UL 1479 / ASTM 814)
    • Conforme aux normes ASTM E-84 et UL 723, adapté à une installation dans des espaces de traitement de l'air
    • Système de déchets acides certifié IAPMO et UPC, dossier n° 0500

    Un système couplé mécaniquement qui est le moyen le plus simple et le plus sûr de traiter les déchets acides dans n'importe quel environnement. Aucun outil spécial, époxy ou système de fusion n'est nécessaire pour connecter les composants du système - coupez les tuyaux à la longueur sur site avec un outil à main facile à utiliser et couplez-les à des tuyaux en verre, polymère, IPS, plomb, acier ou plastique sans aucun problème.

    Avec un joint mécanique, vous pouvez utiliser et réutiliser votre système comme bon vous semble au fur et à mesure que vos besoins changent - tout ce dont vous avez besoin est un cliquet ! KIMAX® peut suivre tous les changements qui se produisent tout au long de la durée de vie d'une installation tout en minimisant les dépenses de rénovation.

    Le verre borosilicaté est utilisé pour créer les récipients et les conteneurs dans lesquels la plupart des produits chimiques de laboratoire sont stockés, les boîtes de Pétri et les pipettes sont fabriquées et en raison de ses propriétés inertes, les plus corrosifs et de nombreux isotopes radioactifs sont stockés, ce qui en fait la seule option réelle et durable pour votre système de déchets acides.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.10925
    • Famille de produitsMedical
    • Groupe de produitsLaboratory Chemical-Waste And Vent Piping
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-01-20
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    Classification
    • BIMobject CatégorieMédical - Équipement de laboratoire
    • Numéro OmniClass23-31 00 00
    • Titre OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment