Publier vos produits
Shelving systems office, Extension Shelving, Plug-in shelving system, MULTIplus150, 2000 x 1000 x 600 mm, 6 Shelves, 120 folder items, galvanized

Shelving systems office, Extension Shelving, Plug-in shelving system, MULTIplus150, 2000 x 1000 x 600 mm, 6 Shelves, 120 folder items, galvanized

Traduit par Google,

Étagère de bureau pour stocker plus de fichiers dans le plus petit des espaces

Les rayonnages de bureau de SCHULTE Lagertechnik offrent une capacité de stockage maximale dans les plus petites surfaces. Il peut accueillir jusqu'à 192 dossiers par baie, offrant les meilleures options possibles pour stocker et archiver vos fichiers. Nos étagères de bureau sont disponibles en tant que systèmes enfichables et boulonnés. Selon la version, ils peuvent être utilisés d'un ou des deux côtés.

Barres d'arrêt et butées centrales pour s'assurer que tout reste en place

La barre d'arrêt ou la butée centrale des étagères de bureau de SCHULTE Lagertechnik empêche les marchandises de tomber ou de glisser. Pour les étagères de profondeur 300 mm, la barre d'arrêt empêche les dossiers de glisser. Pour les étagères de profondeur 600 mm, la butée centrale empêche le glissement des dossiers.

Largeurs et profondeurs variables pour une personnalisation optimale

Les étagères pour le rayonnage de bureau sont disponibles en quatre largeurs différentes et une large gamme de profondeurs. Cela permet une personnalisation optimale de la zone de stockage existante et des éléments stockés.

Surfaces une large gamme d'options

La version standard de toutes les étagères et profils est livrée galvanisée sendzimir ou revêtue de poudre en gris clair RAL 7035. Les cadres profilés en T sont également disponibles en noir.

Spécification
  • -colour: galvanized

    -width: 1000 mm

    -height: 2000 mm

    -depth: 600 mm

    -Shelves: 6

    -Starter shelving / Extension shelving: Extension shelving

    -Accessibility: double-sided use

    -Folder items: 120

    -Central stopper: incl.

    -Weight: 45,10 kg

Spécifications techniques
  • Réference unique.17746
  • Famille de produitsShelving & Storage
  • Groupe de produitsShelving systems office
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-06-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2000
  • Largeur (mm)1000
  • Profondeur (mm)600
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)45.1
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage