Publier vos produits
OSLoop Manual Control Points
OSLoop Manual Control Points
OSLoop Manual Control Points
OSLoop Manual Control Points

    OSLoop Manual Control Points

    Traduit par Google,

    Le poste de commande manuelle OS2 (MCP) offre aux pompiers une interface sécurisée et intuitive pour la commande manuelle du système de désenfumage d'un bâtiment. Conçu pour une utilisation simplifiée, le MCP comprend des commandes d'ouverture et de fermeture/réinitialisation clairement identifiées, accessibles en soulevant la porte avant transparente de protection afin d'éviter toute activation accidentelle.

    Entièrement conforme à la norme prEN 12101-9, le MCP répond aux exigences de performance et de fonctionnalité des interfaces de contrôle manuel des fumées.

    Le dispositif de commande de moteurs inviolable OS2 est conçu pour prévenir tout déclenchement intempestif ou accidentel des systèmes de désenfumage, tout en préservant leur pleine capacité opérationnelle. Conforme à la norme prEN12101 partie 9, il garantit un fonctionnement fiable au sein des installations de sécurité incendie certifiées.

    Ce modèle est doté d'un boîtier orange haute visibilité (RAL 2011) et fournit un retour d'information clair sur le système grâce à trois LED d'état intégrées (Alimentation, Défaut et Activation), répondant ainsi à toutes les exigences d'indication visuelle de la norme. Sa construction robuste et inviolable le rend adapté aux environnements exigeants où l'intégrité du système est essentielle.

    Ces objets BIM fournissent toutes les données techniques nécessaires, les détails de connexion et les attributs du modèle pour permettre un placement, une coordination et une intégration précis dans les conceptions des systèmes de désenfumage et de sécurité des personnes.

    Spécification
    • Standard MCP

      System status, operation, fault finding and cable monitoring is all included within the features of the MCP as required by the standard.

      CE marked product

      Tamperproof MCP

      The Tamper Proof MCP is designed to eliminate nuisance activation of the smoke ventilation system whilst delivering the full functionality required of an MCP.

      CE marked product

    Spécifications techniques
    • Réference unique.SECBIM0007
    • Famille de produitsControl Systems
    • Groupe de produitsSwitches
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-05-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)87
    • Largeur (mm)87
    • Profondeur (mm)51
    En rapport
    • Matériel principalABS
    • Matériel secondairePolycarbonate
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    • Poids net (Kg)0.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
    • Classification IFCDispositif de commutation
    • Code Uniclass 2015Pr_75_51_17_66
    • Description de l'Uniclass 2015Push button switches
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
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit