Publier vos produits
15kW-22kW Variable Speed Fan Control Panel
15kW-22kW Variable Speed Fan Control Panel
15kW-22kW Variable Speed Fan Control Panel
15kW-22kW Variable Speed Fan Control Panel

    15kW-22kW Variable Speed Fan Control Panel

    Traduit par Google,

    Le panneau de commande de ventilateurs à vitesse variable de 15 kW à 22 kW est une solution de désenfumage pilotée par automate programmable (PLC) fonctionnant sous 400 V, triphasé, 50 Hz. Il assure une gestion précise des ventilateurs en service et de secours pour les applications complexes multizones. Les variateurs de fréquence intégrés permettent de programmer plusieurs vitesses de ventilation, tandis que les options d'activation câblées et en réseau offrent une grande flexibilité de conception. Des entrées pour interrupteurs à clé d'intervention des pompiers, la possibilité d'inverser le flux d'air et la compatibilité avec les systèmes push/pull à deux ou trois arbres optimisent encore davantage les performances opérationnelles.

    Le panneau intègre des fonctions de surveillance étendues, notamment la prise en charge de jusqu'à 50 capteurs de pression, la commande de ventilateurs environnementaux et diverses options d'actionnement de registres. L'état du système est indiqué par des LED en façade, avec des contacts secs (VFC) pour l'intégration à un système de gestion technique du bâtiment (GTB), la surveillance à distance Cloudlink (en option) et la compatibilité avec le panneau répéteur SHEVTEC. Une configuration conforme à la norme BS 8519 ATS est disponible en option. Le panneau est conçu et testé selon les normes BS EN 60204-1:2018, BS ISO 21927-9:2012 et EN 12101-3.

    Cet objet BIM comprend des données techniques structurées, des informations de connexion et des paramètres de modèle pour faciliter la conception, l'installation, la mise en service et la gestion du cycle de vie coordonnées dans les environnements de construction numérique.

    Spécification
    • Power

      • Class 1

      • Primary and secondary 400 V 3Ph 50 Hz supplies into internally fitted Automatic

      Transfer Switch (ATS) unit or from external ATS unit

      • Isolating switch in panel face for service requirements

      • Current draw between 1 to 50.6 A depending on either quiescent state

      or system activated state and associated fan Full Load Current (FLC): 15-22 kW:21 to 38.5 A FLC

      • PLC backup battery 2 x 12 V 12.0 Ah sealed lead acid batteries ( batteries not included)

      Environment

      • IP rating 55 (Internal and External) fully weatherproofed

      • Internal or external panel fitting option

      • Humidity 10 to 90% non-condensing

      • Operating temperature -5 to 40°C (internally climate controlled via cooling fan and heater)

      • Can be installed up to 1,000 metres above sea level without de-rating

      • Fan can be installed up to 50 metres away from the panel

      • Standard Finish:

      Panel : Powder Coated RAL 7035

      Canopy: Powder Coated RAL 5020

      Miscellaneous

      Note: The below are all dependent on a variety of factors, including, but not limited to, system specification, inverter size, ATS requirements, additional NV fan control and panel location.

      • Weight from 140 kg up to 210 kg

      • Bottom cable entry regardless of panel location

    Spécifications techniques
    • Réference unique.SECBIM0015
    • Famille de produitsControl Systems
    • Groupe de produitsController
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-03-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1400
    • Largeur (mm)1200
    • Profondeur (mm)400
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Poids net (Kg)210
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
    • Classification IFCContrôleur
    • Code ETIMEC002686
    • Nom ETIMSmoke extraction installation
    • Code Uniclass 2015Pr_75_50_18
    • Description de l'Uniclass 2015Controllers and control panels
    • Numéro OmniClass23-27 15 19
    • Titre OmniClassBuilding Environmental Controls
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
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit