Publier vos produits
Generic Bottom Hung Window with SECO Ni 24 40

Generic Bottom Hung Window with SECO Ni 24 40

Traduit par Google,

Cet objet BIM représente une fenêtre à soufflet standard qui sélectionne automatiquement le vérin à chaîne SECO Ni 24 40 le plus adapté en fonction des dimensions de l'ouverture. Lorsque la géométrie de la fenêtre est modifiée, la logique intégrée choisit le modèle de vérin, la course et les caractéristiques de performance appropriés afin de garantir la conformité aux spécifications du fabricant et aux exigences d'utilisation.

Cet objet simplifie la spécification et la coordination en permettant la sélection dynamique des actionneurs, en validant leur adéquation aux forces d'ouverture requises et en mettant à jour automatiquement les métadonnées telles que le modèle d'actionneur, les besoins en énergie et les contraintes de montage. Il garantit ainsi une spécification précise des actionneurs tout au long du processus de conception et facilite leur intégration aux systèmes de ventilation et de gestion technique du bâtiment.

Spécification
  • General

    Product Name: Generic Bottom Hung Window

    Control Type: SECO Ni 24 40 Chain Operator

    Configuration: Bottom-hung, outward opening (bottom pivoted, top venting)

    Application: External façade openings for residential, commercial, or institutional buildings

    Mounting: Installed into prepared structural openings within wall assemblies

    Classification

    Uniclass 2015:

    • Ss_25_30_30_85 (Windows)
    • Pr_30_59_98_94 (Window units)

    OmniClass: 23-17 13 13 (Windows)

    • IFC Class: IfcWindow / IfcWindowType

    Geometry and BIM Parameters

    Dimensions (Parametric)

    • Overall Width (W): Adjustable (default: 900 mm)
    • Overall Height (H): Adjustable (default: 600 mm)
    • Frame Depth: 70–85 mm (parametric)
    • Sash Thickness: 40–55 mm

    Opening Characteristics

    • Opening Type: Bottom Hung
    • Hinge Position: Bottom
    • Control Mechanism: Electrically controlled chain actuator – SECO Ni 24 40
    • Opening Angle: 15°–30° (dependent on actuator stroke and window geometry)
    • Free Area: Parametric, calculated based on geometry and max actuator stroke

    Hardware – SECO Ni 24 40

    Actuator Features

    • Model: SECO Ni 24 40
    • Type: 24V electric chain actuator
    • Stroke Length: 400 mm (nominal)
    • Force: Opening and closing forces in accordance with manufacturer performance data
    • Integration: Compatible with standard window automation systems, smoke ventilation controls (if applicable), and BMS interfaces
    • Mounting: Internal surface-mounted chain actuator with appropriate fixings

    Operation and Maintenance

    • Operation: 24V DC powered electric actuation via SECO Ni 24 40
    • Controls: Wall switch, environmental sensors, BMS integration, or optional smoke control activation
    • Maintenance: Annual inspection of seals, bottom hinges, pivot hardware, and actuator operation

    BIM Metadata

    • Manufacturer: Generic
    • Component Type: Window – Bottom Hung
    • Actuator Included: Yes
    • MEP Connectivity: 24V DC power supply connection

    COBie Fields

    • Type Name: Generic_Bottom_Hung_Window_SECO-Ni-24-40
    • Model: SECO Ni 24 40 actuator integrated
    • Asset Type: Fixed
    • Warranty: As required by project specification
Spécifications techniques
  • Réference unique.SECBIM0012
  • Famille de produitsWindows
  • Groupe de produitsFaçade
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2016-05-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enRoyaume-Uni
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Systèmes d'ouverture de fenêtre
  • Classification IFCActionneur
  • Code Uniclass 2015Pr_75_50_18_13
  • Description de l'Uniclass 2015Chain actuators
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
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit