Publier vos produits
OS3 Control Panel
OS3 Control Panel
OS3 Control Panel
OS3 Control Panel
OS3 Control Panel

    OS3 Control Panel

    Traduit par Google,

    OS3 est un système modulaire de désenfumage et de ventilation environnementale, adaptable aux applications de sécurité des bâtiments. Ce système se compose d'un module de coordination central, ou « coordinateur », et peut gérer de 1 à 16 zones. Les systèmes plus importants sont gérés par la mise en réseau de plusieurs coordinateurs.

    Le coordinateur gère l'alimentation électrique et le réseau de communication de données, en surveillant en permanence les sources d'alimentation principales (secteur) et secondaires (batterie). Grâce à sa gestion intelligente de l'énergie, le système évalue en temps réel la demande, permettant ainsi aux points de commande manuelle (PCM) de piloter les ventilateurs à ouverture automatique (VOA) selon les besoins.

    Le système OS3 est entièrement compatible avec les systèmes de gestion technique du bâtiment (GTB) et constitue une solution économique pour la ventilation des cages d'escalier.

    Spécification
    • Supply230 V ac 50/60 Hz. (±10%) from a 5A unswitched spur
      Power ConsumptionMax. 500V A
      Typical Output Voltage

      (Mains Power)

      Typical Output Voltage
      (Mains power, max load 7.0A)
      Nominal 24.0 V


      NV Link 2/4
      Max 5A for 180 seconds
      Peak current can exceed 5 A for a short duration
      Typical Output Voltage

      (No Mains)

      Nominal 24.0 V
      Max. 28.8 V
      Min. 18.5 V
      Maximum Current*

      (Mains and Batteries)

      Max 7.0 A for 180 seconds
      Peak current can exceed 7.0 A for a short duration
      Auxiliary Outputs*VC, VD, VE, Nominal 24.0 V, 100 mA / 40 mA
      Battery Backup2 x 12 V dc 12.0 Ah sealed lead-acid sold separately)
      Expected Battery Life3 Years @ 25ºC
      Real Time Clock Battery Life10 Years
      Cable EntriesFor ease of installation, cable entries are via up to 6 off 20mm cable
      glands mounted either side, plus up to 12 off 20mm top mounted
      cable glands and/or one rear entry slot for concealed connection
      IP RatingIP30
      Overvoltage Category2
      Pollution Degree2
      Humidity Range10% to 90% Non-condensing
      Storage-20°C to + 50°C
      Operating Temperature-5ºC to + 40 ºC
      Battery Standby Time72 Hours

      * On mains failure, average auxiliary current must be less than 20 mA to achieve 72 hours BBU.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.SECBIM0000
    • Famille de produitsControl Systems
    • Groupe de produitsController
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)380
    • Largeur (mm)305
    • Profondeur (mm)122
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    • Poids net (Kg)4.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Controls
    • Classification IFCContrôleur
    • Code Uniclass 2015Pr_75_50_18
    • Description de l'Uniclass 2015Controllers and control panels