Publier vos produits
OS2 SHEVTEC® Controller
OS2 SHEVTEC® Controller
OS2 SHEVTEC® Controller
OS2 SHEVTEC® Controller
OS2 SHEVTEC® Controller
OS2 SHEVTEC® Controller

    OS2 SHEVTEC® Controller

    Traduit par Google,

    Le contrôleur OS2 SHEVTEC est une unité de commande compacte et intelligente conçue pour gérer les systèmes de désenfumage et de ventilation naturelle dans les bâtiments commerciaux et résidentiels. Conçu pour une intégration transparente aux systèmes de gestion technique du bâtiment (GTB) et conforme à la norme EN 12101-10, l'OS2 SHEVTEC assure un contrôle et une surveillance précis des actionneurs, capteurs et interrupteurs 24 V CC utilisés dans les applications de ventilation par extraction de fumée et de chaleur (SHEV).

    Alliant fiabilité, flexibilité et facilité d'installation, le contrôleur prend en charge les configurations mono- et multizones, permettant des stratégies efficaces de désenfumage et de ventilation environnementale. Son architecture modulaire permet un fonctionnement en réseau avec d'autres appareils SE Controls, offrant une solution évolutive pour les projets de toute envergure.

    Cet objet BIM comprend les données techniques essentielles, les détails de connexion et les attributs du modèle nécessaires à son intégration dans les environnements de conception numérique, facilitant ainsi la conception, l'installation et la maintenance coordonnées des systèmes de désenfumage.

    Spécification
    • Power

      • Supply 230V ac 50/60 Hz from a 5A fused unswitched spur

      • Output nominal 24 Vdc 2-Channels, max 8A for 60 seconds. Peak current

      combined output can exceed 8A for a short duration

      • Backup battery 2 x 12V dc 7.0Ah sealed lead-acid batteries (backup battery

      included)

      • Battery standby time 72 hours with maximum 40mA standby drain

      on PER permanent*

      • Expected battery life 3+ years @ 25°C

      • Real time clock battery life is 10 years

      Environment

      • IP rating 30

      • Humidity range 10 to 90% Non-condensing

      • Storage -20 to +50°C

      • Operating temperature -5 to 40°C**

      Miscellaneous

      • Dimensions 364.5 x 337.8 x 128.4mm

      • Mass approx 13kg with batteries

      • Cable entry is via 15 x 20mm end mounted cable glands and/or one rear entry

      slot for concealed connection

      • Internal temperature sensor installed to provide optimal battery charging

      compensation as the ambient temperature changes

      * Standby drain current comprises of enabled fire inputs, communication cards, and other loads connected to PER.

      ** Operation at elevated temperatures may reduce battery life.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.SECBIM0003
    • Famille de produitsControl Systems
    • Groupe de produitsController
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-05-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)337.8
    • Largeur (mm)364.5
    • Profondeur (mm)128.4
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    • Poids net (Kg)13
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
    • Classification IFCContrôleur
    • Code Uniclass 2015Pr_75_50_18
    • Description de l'Uniclass 2015Controllers and control panels