Publier vos produits
Generic Top Hung Window with SECO N 24 25

Generic Top Hung Window with SECO N 24 25

Traduit par Google,

Cet objet BIM représente une fenêtre à soufflet standard qui sélectionne automatiquement le vérin à chaîne SECO N 24 25 le plus adapté en fonction des dimensions de l'ouverture. Lorsque la géométrie de la fenêtre est modifiée, la logique intégrée choisit le modèle de vérin, la course et les caractéristiques de performance appropriés afin de garantir la conformité aux spécifications du fabricant et aux exigences d'utilisation.

Cet objet simplifie la spécification et la coordination en permettant la sélection dynamique des actionneurs, en validant leur adéquation aux forces d'ouverture requises et en mettant à jour automatiquement les métadonnées telles que le modèle d'actionneur, les besoins en énergie et les contraintes de montage. Il garantit ainsi une spécification précise des actionneurs tout au long du processus de conception et facilite leur intégration aux systèmes de ventilation et de gestion technique du bâtiment.

Spécification
  • General

    Product Name: Generic Bottom Hung Window
    Control Type: SECO N 24 25 Chain Operator
    Configuration: Bottom-hung, inward opening
    Application: External façade or internal partition openings for residential, commercial, or institutional buildings
    Mounting: Installed into prepared structural openings within wall assemblies

    Classification

    Uniclass 2015:

    • Ss_25_30_30_85 (Windows)
    • Pr_30_59_98_94 (Window units)

    OmniClass:

    • 23-17 13 13 (Windows)

    IFC Class:

    • IfcWindow / IfcWindowType

    Geometry and BIM Parameters

    Dimensions (Parametric)

    • Overall Width (W): Adjustable (default: 900 mm)
    • Overall Height (H): Adjustable (default: 600 mm)
    • Frame Depth: 70–85 mm (parametric)
    • Sash Thickness: 40–55 mm

    Opening Characteristics

    • Opening Type: Bottom Hung
    • Hinge Position: Bottom
    • Control Mechanism: Electrically controlled chain actuator – SECO N 24 25
    • Opening Angle: 10°–20° (dependent on actuator stroke and geometry)
    • Free Area: Parametric, based on window geometry and effective actuator stroke

    Hardware – SECO N 24 25

    Actuator Features

    • Model: SECO N 24 25
    • Type: 24V electric chain actuator
    • Stroke Length: 250 mm (nominal)
    • Force: Opening and closing forces per manufacturer performance criteria
    • Integration: Compatible with standard window automation systems, natural ventilation controls, and BMS integration
    • Mounting: Internal surface-mounted actuator with suitable fixings for bottom-hung inward-opening operation

    Operation and Maintenance

    Operation: 24V dc powered electric opening via SECO N 24 25 actuator

    Controls: Wall switch, automated sensors, BMS system, or ventilation control interface

    Maintenance:

    • Annual inspection of seals, hinges, and actuator performance
    • Periodic lubrication of moving components
    • Verification of electrical connections and safety systems

    BIM Metadata

    • Manufacturer: Generic
    • Component Type: Window – Bottom Hung
    • Actuator Included: Yes
    • MEP Connectivity: 24V dc power supply connection required
    • Performance Notes: Actuator selection validated for required opening forces and dynamic load conditions

    COBie Fields

    • Type Name: Generic_Bottom_Hung_Window_SECO-N-24-25
    • Model: SECO N 24 25 actuator integrated
    • Asset Type: Fixed
    • Warranty: As required by project specification
Spécifications techniques
  • Réference unique.SECBIM0008
  • Famille de produitsWindows
  • Groupe de produitsFaçade
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2016-05-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enRoyaume-Uni
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Systèmes d'ouverture de fenêtre
  • Classification IFCActionneur
  • Code Uniclass 2015Pr_75_50_18_13
  • Description de l'Uniclass 2015Chain actuators