Publier vos produits
Generic Bottom Hung Window with SECO N 24 25

Generic Bottom Hung Window with SECO N 24 25

Traduit par Google,

Cet objet BIM représente une fenêtre à soufflet standard qui sélectionne automatiquement le vérin à chaîne SECO N 24 25 le plus adapté en fonction des dimensions de l'ouverture. Lorsque la géométrie de la fenêtre est modifiée, la logique intégrée choisit le modèle de vérin, la course et les caractéristiques de performance appropriés afin de garantir la conformité aux spécifications du fabricant et aux exigences d'utilisation.

Cet objet simplifie la spécification et la coordination en permettant la sélection dynamique des actionneurs, en validant leur adéquation aux forces d'ouverture requises et en mettant à jour automatiquement les métadonnées telles que le modèle d'actionneur, les besoins en énergie et les contraintes de montage. Il garantit ainsi une spécification précise des actionneurs tout au long du processus de conception et facilite leur intégration aux systèmes de ventilation et de gestion technique du bâtiment.

Spécification
  • General

    Product Name: Generic Bottom Hung Window

    Control Type: SECO Ni 24 25 Electric Chain Actuator

    Configuration: Bottom-hung, outward opening (bottom pivoted, top venting)

    Application: External façade openings for residential, commercial, and institutional construction

    Mounting: Installed into prepared structural openings within wall assemblies

    Classification

    Uniclass 2015:

    • Ss_25_30_30_85 – Windows
    • Pr_30_59_98_94 – Window units

    OmniClass:

    • 23-17 13 13 – Windows

    IFC Class:

    • IfcWindow / IfcWindowType

    Geometry and BIM Parameters

    Dimensions (Parametric)

    • Overall Width (W): Adjustable (default: 900 mm)
    • Overall Height (H): Adjustable (default: 600 mm)
    • Frame Depth: 70–85 mm (parametric)
    • Sash Thickness: 40–55 mm

    Opening Characteristics

    Opening Type: Bottom hung

    Hinge Position: Bottom

    Control Mechanism: Electrically controlled chain actuator – SECO Ni 24 25

    Opening Angle: 10°–25° (dependent on actuator stroke and sash geometry)

    Free Area: Parametric; calculated relative to maximum actuator stroke

    Hardware – SECO Ni 24 25

    Actuator Features

    Model: SECO Ni 24 25

    Type: 24V DC electric chain actuator

    Stroke Length: 250 mm (nominal)

    Force: Opening and closing force per manufacturer’s technical data

    Integration: Suitable for automated natural ventilation, environmental sensors, and BMS systems

    Mounting: Internal surface-mounted chain operator; brackets and fixings as required

    Operation and Maintenance

    Operation

    • Powered by 24V DC electric actuation

    Can be controlled via:

    • Wall-mounted switch
    • Environmental control systems
    • Central BMS
    • Optional integration into smoke ventilation systems (if project-specific)

    Maintenance Requirements

    • Annual inspection recommended for:
    • Perimeter seals
    • Bottom hinges and pivot mechanisms
    • Actuator chain and fixing points
    • Electrical connections and control interface
    • Clean and lubricate hardware per manufacturer requirements

    BIM Metadata

    • Manufacturer: Generic
    • Component Type: Window – Bottom Hung
    • Actuator Included: Yes (SECO Ni 24 25 integrated)
    • MEP Connectivity: 24V DC electrical supply
    • Parameters: Includes geometry, performance, actuator stroke, and operational data

    COBie Fields

    • Type Name: Generic_Bottom_Hung_Window_SECO-Ni-24-25
    • Model: SECO Ni 24 25 Actuator Integrated
    • Asset Type: Fixed
    • Warranty: As required by project specification
Spécifications techniques
  • Réference unique.SECBIM0009
  • Famille de produitsWindows
  • Groupe de produitsFaçade
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2016-05-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enRoyaume-Uni
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Systèmes d'ouverture de fenêtre
  • Classification IFCActionneur
  • Code Uniclass 2015Pr_75_50_18_13
  • Description de l'Uniclass 2015Chain actuators