Publier vos produits
Generic Side Hung Window with SECO N 24 25

Generic Side Hung Window with SECO N 24 25

Traduit par Google,

Cet objet BIM représente une fenêtre à guillotine standard qui sélectionne automatiquement le vérin à chaîne SECO N 24 25 le plus adapté en fonction des dimensions de l'ouverture. Lorsque la géométrie de la fenêtre est modifiée, la logique intégrée choisit le modèle de vérin, la course et les caractéristiques de performance appropriés afin de garantir la conformité aux spécifications du fabricant et aux exigences d'utilisation.

Cet objet simplifie la spécification et la coordination en permettant la sélection dynamique des actionneurs, en validant leur adéquation aux forces d'ouverture requises et en mettant à jour automatiquement les métadonnées telles que le modèle d'actionneur, les besoins en énergie et les contraintes de montage. Il garantit ainsi une spécification précise des actionneurs tout au long du processus de conception et facilite leur intégration aux systèmes de ventilation et de gestion technique du bâtiment.

Spécification
  • General

    Product Name: Generic Side Hung Window

    Control Type: SECO N 24 25 Electric Chain Actuator

    Configuration: Side-hung, outward opening (side pivoted, lateral venting)

    Application: External façade openings for residential, commercial, or institutional buildings

    Mounting: Installed into prepared structural openings within wall assemblies

    Classification

    Uniclass 2015:

    • Ss_25_30_30_85 – Windows
    • Pr_30_59_98_94 – Window units

    OmniClass:

    • 23-17 13 13 – Windows

    IFC Class:

    • IfcWindow / IfcWindowType

    Geometry and BIM Parameters

    Dimensions (Parametric)

    • Overall Width (W): Adjustable (default: 900 mm)
    • Overall Height (H): Adjustable (default: 1200 mm)
    • Frame Depth: 70–85 mm (parametric)
    • Sash Thickness: 40–55 mm

    Opening Characteristics

    • Opening Type: Side hung
    • Hinge Position: Left or right orientation (parametric)
    • Control Mechanism: SECO N 24 25 chain actuator
    • Opening Angle: 10°–25° (depending on hinge configuration and actuator stroke)
    • Free Area: Parametric; calculated relative to actuator stroke and clear opening

    Hardware – SECO N 24 25

    Actuator Features

    • Model: SECO N 24 25
    • Type: 24V DC electric chain actuator
    • Stroke Length: 250 mm (nominal)
    • Force: Opening/closing forces in accordance with manufacturer data
    • Integration: Compatible with natural ventilation systems, environmental sensors, and BMS control
    • Mounting: Internal surface-mounted chain operator with bracket set

    Additional Hardware

    • Side-hung hinges (left or right handed)
    • Multipoint locking or friction stays (project-specific)
    • Weather seals and gaskets suitable for external façades

    Operation and Maintenance

    Operation

    • Powered by 24V DC electric actuation

    Control options:

    • Wall-mounted switch
    • Automated environmental controls
    • Building Management System (BMS) integration
    • Optional smoke ventilation integration (if compliant with project requirements)

    Maintenance Requirements

    Annual inspection of:

    • Hinges and fixings
    • Sash alignment and sealing
    • Actuator chain travel and attachment points
    • Electrical connection and control interface
    • Clean and lubricate moving components in accordance with manufacturer recommendations

    BIM Metadata

    • Manufacturer: Generic
    • Component Type: Window – Side Hung
    • Actuator Included: Yes (SECO N 24 25 integrated)
    • MEP Connectivity: 24V DC electrical supply
    • Parameter Sets: Geometry, performance, actuator stroke, hinge orientation, operational settings

    COBie Fields

    • Type Name: Generic_Side_Hung_Window_SECO-N-24-25
    • Model: SECO N 24 25 actuator integrated
    • Asset Type: Fixed
    • Warranty: As required by project specifications
Spécifications techniques
  • Réference unique.SECBIM0010
  • Famille de produitsWindows
  • Groupe de produitsFaçade
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2016-05-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enRoyaume-Uni
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à guillotine simple
  • Classification IFCActionneur
  • Code Uniclass 2015Pr_75_50_18_13
  • Description de l'Uniclass 2015Chain actuators