Publier vos produits
Model NT Aluminum TurboNozzle Diffuser
Model NT Aluminum TurboNozzle Diffuser
Model NT Aluminum TurboNozzle Diffuser
Model NT Aluminum TurboNozzle Diffuser

    Model NT Aluminum TurboNozzle Diffuser

    Traduit par Google,

    La buse TurboNozzle de Seiho allie une élégante finition en aluminium anodisé à une construction d'une qualité exceptionnelle. Son boîtier profond et ses bagues concentriques intérieures sont spécialement conçus pour les applications à grand volume et longue portée. La buse NT offre une distribution plus diffuse que notre série PK, mais moins que celle des séries RHV/NR. Sa conception en aluminium et en acier inoxydable contribue à sa légèreté, si bien qu'elle s'installe facilement et est maintenue en place par de solides clips à ressort. Aucune vis disgracieuse n'est nécessaire !*

    *Remarque : Les modèles NT et NP sont conçus pour un montage mural. Des vis doivent être utilisées pour un montage au plafond.


    *Adaptateurs de conduits ronds/exposés et registres papillon également disponibles sur notre site Web.

    Spécification
    • Material: Aluminum
      Finish: Anodized (Custom Colors Available)
      Sizes: 4" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 20" 24"

    Spécifications techniques
    • Réference unique.model_nt-diffuser-turbonozzle
    • Famille de produitsTurboNozzle
    • Groupe de produitsTurboNozzle
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation non mécanique
    • Classification IFCAérogare
    • Code Uniclass 2015Pr_70_65_04
    • Description de l'Uniclass 2015Air terminals and diffusers
    • Code CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Numéro OmniClass23-33 49 11 13
    • Titre OmniClassWall Ventilation Diffusers