Publier vos produits
Model RHV Aluminum Round Grille Diffuser
Model RHV Aluminum Round Grille Diffuser
Model RHV Aluminum Round Grille Diffuser
Model RHV Aluminum Round Grille Diffuser
Model RHV Aluminum Round Grille Diffuser
Model RHV Aluminum Round Grille Diffuser

    Model RHV Aluminum Round Grille Diffuser

    Traduit par Google,

    Le diffuseur à double déflexion RHV offre une conception à double déflexion et une forme ronde. Idéal pour un montage au plafond ou au mur, il peut diffuser l'air de manière large ou diffuse de l'air de manière plus étroite. Ses pales réglables individuellement permettent de climatiser quatre zones simultanément. Le corps est en aluminium monobloc et se fixe grâce au support dissimulé inclus. Enfin un diffuseur élégant pour vos projets spéciaux !

    *Amortisseurs papillon également disponibles sur notre site Web.

    Spécification
    • Material: Heavy-Gauge Aluminum
      Finish: Gloss White or Mill Finish (Custom Colors Available)
      Sizes: 6" 8" 10" 12" 14" 16" 20" 24"

    Spécifications techniques
    • Réference unique.model_rhv-diffuser-round-grilles
    • Famille de produitsRound Grilles
    • Groupe de produitsRound Grilles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enJapon
    • Fabriqué enJapon
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation non mécanique
    • Classification IFCAérogare
    • Code Uniclass 2015Pr_70_65_04
    • Description de l'Uniclass 2015Air terminals and diffusers
    • Code CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Numéro OmniClass23-33 49 11 13
    • Titre OmniClassWall Ventilation Diffusers