Publier vos produits
Model SB Aluminum Dryer Vent
Model SB Aluminum Dryer Vent
Model SB Aluminum Dryer Vent
Model SB Aluminum Dryer Vent
Model SB Aluminum Dryer Vent

    Model SB Aluminum Dryer Vent

    Traduit par Google,

    Conçu spécialement pour les applications extérieures, le SB est facile à installer et dispose de larges ouvertures pour réduire les obstructions. Équipé de série d'un clapet à clapet, il empêche le refoulement d'air extérieur par le sèche-linge. Le SB est adapté aux applications de ventilation d'extraction, comme celles des sèche-linge, des salles de bains ou des cuisines. Sa construction en aluminium anodisé épais est résistante à la corrosion pour une durabilité accrue. Démontable des conduits, il facilite le nettoyage avant utilisation.

    *Note
    Aucun fabricant de persiennes ne garantit que ses persiennes empêchent la pénétration de l’eau dans toutes les circonstances possibles de vent et de pluie.

    Spécification
    • Material: Aluminum
      Finish: Anodized (Custom Colors Available)
      Sizes: 4" & 6"

    Spécifications techniques
    • Réference unique.model_sb-dryer-vent
    • Famille de produitsDryer Vents
    • Groupe de produitsDryer Vents
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-08
    • Numéro d'édition1
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enJapon
    • Fabriqué enJapon
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation non mécanique
    • Classification IFCAérogare
    • Code Uniclass 2015Pr_70_65_04
    • Description de l'Uniclass 2015Air terminals and diffusers
    • Code CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Numéro OmniClass23-33 49 11 13
    • Titre OmniClassWall Ventilation Diffusers