Publier vos produits
Model SFZ & SFZC Aluminum Dryer Vent
Model SFZ & SFZC Aluminum Dryer Vent
Model SFZ & SFZC Aluminum Dryer Vent
Model SFZ & SFZC Aluminum Dryer Vent
Model SFZ & SFZC Aluminum Dryer Vent

    Model SFZ & SFZC Aluminum Dryer Vent

    Traduit par Google,

    Spécialement conçus pour les applications extérieures, les modèles SFZ et SFZC sont faciles à installer et disposent de larges ouvertures pour réduire le colmatage. Le SFZ est adapté aux ventilateurs d'extraction, comme ceux des sèche-linge, des salles de bain ou des cuisines. Sa construction en aluminium anodisé épais et en acier inoxydable est résistante à la corrosion pour une durabilité accrue.

    *Note
    Aucun fabricant de persiennes ne garantit que ses persiennes empêchent la pénétration de l’eau dans toutes les circonstances possibles de vent et de pluie.

    Spécification
    • Material: Aluminum
      Finish: Anodized (Custom Colors Available)
      Sizes: 4" & 6"

    Spécifications techniques
    • Réference unique.model_sfz-dryer-vent
    • Famille de produitsDryer Vents
    • Groupe de produitsDryer Vents
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enJapon
    • Fabriqué enJapon
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation non mécanique
    • Classification IFCAérogare
    • Code Uniclass 2015Pr_70_65_04
    • Description de l'Uniclass 2015Air terminals and diffusers
    • Code CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Numéro OmniClass23-33 49 11 13
    • Titre OmniClassWall Ventilation Diffusers