Publier vos produits
AWM 4
Sennheiser

AWM 4

Traduit par Google,

Avec l' AWM 4 , les antennes peuvent être installées de manière optimale et presque invisible, au cas où le récepteur fixe serait invisible ou devrait être plus éloigné. Il peut être facilement monté sur un trépied de microphone mobile ou installé en permanence sur un mur.

Fonctionnalités

- Montage mural ou sur trépied discret de l'antenne
- Boîtier métallique robuste

Spécification
  • ARCHITECT‘S SPECIFICATION

    The wallmount antenna, consisting of four white rod antennas tuned to the 1.9  GHz frequency range and a rugged metal housing, shall be designed for unobtrusive antenna wall or tripod mount applications. The metal housing shall have two holes for attaching the rod antennas to the top and shall provide a 3/8" internal thread at the bottom for tripod attachment as well as two 9  mm (0.35") mounting holes at the rear for wall attachment. Integrated R-SMA sockets on the bottom side allow for a direct connection of the antenna cables, thus minimizing installation effort. The dimensions (W x D x H) shall be 225 x 53 x 60  mm (8.86" x 2.09" x 2.36"). Weight shall be 669  grams (23.6 oz). The color of the wallmount antenna shall be white. 
    The wallmount antenna shall be the Sennheiser AMW  4. 

    Suitable antenna cables in different lengths shall be available as accessories.

Spécifications techniques
  • Réference unique.awm4
  • Famille de produitsBusiness Audio & Communication
  • Groupe de produitsPresentation
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-09-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)331
  • Largeur (mm)225
  • Profondeur (mm)60
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio