Publier vos produits
CHG 2N
CHG 2N
CHG 2N
CHG 2N
    Sennheiser

    CHG 2N

    Traduit par Google,

    Le CHG 2N est un chargeur réseau doté de deux baies de charge individuelles. Ceux-ci peuvent être utilisés pour le SL Bodypack DW ou le SL Handheld DW. Chaque baie est associée à 4 LED pour indiquer l'état de la batterie correspondante de l'appareil mobile.

    L'interface réseau flexible offre une compatibilité IPv4 et IPv6 pour une intégration transparente. Tous les paramètres et informations d'état peuvent être surveillés et contrôlés à distance avec le Sennheiser Control Cockpit.

    CARACTÉRISTIQUES
    • Intégration réseau transparente
    • 2 baies de chargement individuelles
    • Indication de l'état de la batterie pour chaque baie
    • Télécommande complète


    Spécification
    • ARCHITECT‘S SPECIFICATION

      The charger shall be network-enabled and shall be capable of simultaneously charging up to two handheld and/or bodypack transmitters of the Sennheiser SpeechLine Digital Wireless series. Four colored LEDs at each charging bay shall indicate charge status. The charger shall have an RJ-45 network socket and shall support IPv4 and IPv6 network addressing. In addition, the charger shall support the Media Control Protocol to provide for remote control and status monitoring via the Sennheiser Control Cockpit software or a media control system. The charger shall operate on 12 V DC input voltage supplied from an external power supply unit, the input current shall be maximum 1.1 A. Charging voltage shall be 5 V DC, charging current shall be maximum 1 A per charging bay. The power consumption shall be 1.2 A. Charging time for full charge shall be approximately 2 hours. Operating temperature shall range from 0 °C to 45 °C (32 °F to 113 °F). Dimensions shall be 140 x 100 x 102 mm (5.3" x 3.94" x 4.02"). Weight (unequipped and without power supply unit) shall be approximately 609 g. The charger shall be the Sennheiser CHG 2N.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.chg2n
    • Famille de produitsBusiness Audio & Communication
    • Groupe de produitsPresentation
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)105
    • Largeur (mm)170
    • Profondeur (mm)230
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1129
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCÉlément électrique
    • Code ETIMEC001184
    • Nom ETIMBattery charger for electric tools
    • Code Uniclass 2015Pr_60_70_06
    • Description de l'Uniclass 2015Batteries and chargers
    • Numéro OmniClass23-35 21 00
    • Titre OmniClassBattery Chargers