Publier vos produits
CHG 2
CHG 2
CHG 2
    Sennheiser

    CHG 2

    Traduit par Google,

    Le chargeur CHG 2 facilite grandement la gestion de la batterie. Les émetteurs mobiles, lorsqu'ils ne sont pas utilisés, sont chargés dans les deux baies de charge. Ainsi, les appareils sont toujours prêts à l'emploi en cas de besoin. La LED bicolore indique l'état (en charge ou complètement chargée). Pour une installation transparente, l'alimentation externe offre la flexibilité nécessaire.

    Fonctionnalités

    - Chargeur à deux baies pour SL DW, ew D1 et AVX
    - Fentes de charge universelles pour bodypack ou ordinateur de poche
    - Adaptateur CC externe

    Spécification
    • ARCHITECT‘S SPECIFICATION

      The charger shall be capable of simultaneously charging up to two handheld and/or bodypack transmitters of the Sennheiser SL  DW, ew  D1 or AVX series. A bi-color LED at each charging bay shall indicate charge status. The charger shall operate on 12  V  DC input voltage supplied from an external power supply unit, the input current shall be maximum 1.100  mA. Charging voltage shall be 5  V  DC, charging current shall be maximum 1.000  mA per charging bay. Charging time for full charge at 20  °C (- 4  °F) shall be below 3  hours. Operating temperature shall range from 0  °C to 45  °C (32  °F to 113  °F). The charger dimensions shall be 175 x 135 x 93  mm (6.89" x 5.31" x 3.66"). Weight (unequipped and without power supply unit) shall be approximately 375  grams (13.23  oz). The charger shall be the Sennheiser CHG  2.

       

      SPECIFICATIONS

      Input voltage: 12  V
      Input current: max. 1100  mA
      DC connection:
      Charging voltage: 5  V
      Charging current: max. 2 x 1000  mA
      Compatible accupacks: Sennheiser BA  10, BA  30
      Charging time for full charge at 20  °C: 100  % = approx. 160  min = green
      Temperature range:
      - Operation: 0  °C to 45  °C (32  °F to 113  °F)
      - Storage: -20  °C to 70  °C (-4  °F to 158  °F)
      Relative air humidity, non-condensing:
      - Operation: 25  % to 95  
      - Storage: % 5  % to 95  %
      IP protection class according to IEC/EN 60529: IP2X
      Dimensions (W x D x H): 175  mm x 135  mm x 93  mm (6.89" x 5.31" x 3.66")
      Weight (without power supply unit): approx. 375  g (13.23  oz)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.chg2
    • Famille de produitsBusiness Audio & Communication
    • Groupe de produitsPresentation
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)135
    • Largeur (mm)175
    • Profondeur (mm)93
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.375
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio