Publier vos produits
SL Rack Receiver DW
SL Rack Receiver DW
SL Rack Receiver DW
SL Rack Receiver DW
    Sennheiser

    SL Rack Receiver DW

    Traduit par Google,

    Le demi-récepteur fixe 19" SL Rack Receiver DW est le cœur facile à intégrer du système sans fil numérique SpeechLine. Il dispose d'un écran OLED clairement visible pour une configuration et une utilisation faciles. Grâce à la communication bidirectionnelle, tous les paramètres des émetteurs mobiles réglable du côté du récepteur. La gestion automatique des fréquences et des interférences permet un fonctionnement confortable et fiable. Grâce au processus d'appairage facile à manipuler, l'émetteur et le récepteur sont liés en toute sécurité. Grâce à l'intégration réseau, tous les paramètres et états sont également accessibles via Protocole de contrôle multimédia AMX/Crestron et applications iOS Sennheiser dédiées.Les antennes peuvent être montées à l'arrière ou à l'avant.De plus, des câbles d'extension pour le montage mural sont disponibles.

    Fonctionnalités
    - Gestion automatique des fréquences et des interférences
    - Automatiques et profils sonores optimisés pour la parole
    - Interface utilisateur claire et facile à cibler avec écran OLED
    - Connectivité Ethernet (IPv4 et IPv6)
    - Intégration du protocole de contrôle des médias
    - Cryptage sécurisé AES 256 bits
    - Contrôlable à distance
    - Processus d'appariement de configuration rapide



    Spécification
    • ARCHITECT‘S SPECIFICATION

      The stationary receiver shall be for use with a companion transmitter as part of a wireless RF transmission system. The receiver shall operate in the license-free 1.9  GHz band (frequency ranges shall be from 1,880 to 1,930  MHz, depending on country-specific regulations) and shall use automatic frequency management to find and select the best available frequency in the spectrum and to automatically start the transmission. The receiver shall also incorporate automatic interference management, allowing it to inaudibly and seamlessly change to another frequency if any interference is detected. Time Division Multiple Access (TDMA) and space diversity shall be used to provide for increased transmission reliability. The receiver shall be menu-driven and shall have an OLED display showing the name of the wireless link, selected sound profile, de-esser and Automatic Gain Control (AGC) settings, AF level, RF signal level, lock status, transmitter mute switch status, transmitter RF output power, and transmitter battery status. The receiver shall be fitted with a jog dial for menu navigation and shall feature dedicated pairing, escape and power buttons. The receiver shall provide a low-cut filter, speech-optimized sound profiles and a 7-band graphic equalizer for custom audio settings. The receiver’s AF frequency response shall range from 20 – 20,000  Hz. The dynamic range shall be >  120  dB(A). Total harmonic distortion (THD) at 1  kHz shall be typical 0.1  %. Signal-to-noise ratio shall be >  90  dB(A). The receiver’s RF sensitivity shall be -90  dBm. RF output power of the receiver’s back channel shall be adaptive and up to 250  mW (country-specific). The audio output shall utilize a balanced XLR-3M socket with a maximum output of +18  dBu along with two unbalanced RCA sockets with a maximum output of +6  dBu. The receiver shall feature automatic gain optimization. Two reverse SMA sockets shall be provided for connecting the antennas. The receiver shall have an RJ-45 network socket and shall support IPv4 and IPv6 network addressing. In addition, the receiver shall support the Media Control Protocol to provide for remote control and status monitoring directly from a software solution like the Sennheiser Control Cockpit or a media control system (e.g. Crestron and AMX). The receiver shall operate on 12  V  DC power supplied from the NT  12-4C power supply unit (100-240  V  AC, 50/60  Hz, for use in the USA, the UK, and Europe) or the NT  2-3 power supply unit (100-240  V  AC, 50/60  Hz, for use in countries other than the USA, the UK, and Europe). Power consumption shall be 350  mA. The dimensions shall be approximately 168 x 212 x 43  mm (6.61" x 8.35" x 1.69"). Weight shall be approximately 828  grams (1.83  lbs). Operating temperature shall range from -10  °C to +55  °C (+14  °F to +131  °F). 

      The receiver shall be the Sennheiser SL Rack Receiver DW.

       

      SPECIFICATIONS

      AF frequency response: 20 to 20,000  Hz
      Dynamic range: > 120 dB(A)
      THD (1 kHz): typ. 0.1 %
      Audio sampling: 24 bit/48 kHz  
      Signal-to-noise ratio: > 90 dB(A)
      Encryption: AES 256
      RF frequency ranges:                
      - EU: 1,880 to 1,900 MHz                
      - USA: 1,920 to 1,930 MHz                
      - Brazil: 1,910 to 1,920 MHz                
      - Taiwan: 1,880 to 1,895 MHz                
      - Japan: 1,893 to 1,906 MHz
      Modulation: GFSK with back channel
      Transmission method: TDMA, space diversity
      Latency: 19 ms
      Relative air humidity: max. 95 %
      Temperature range*:                
      - Operation: -10 °C to 55 °C (14 °F to 131 °F)                
      - Storage: -20 °C to 70 °C (-4 °F to 158 °F)                
      * The temperature range is influenced by the battery characteristics
      RF sensitivity: < -90 dBm
      RF output power back channel: adaptive, up to 250 mW (country-specific)
      XLR output level, balanced: max. +18 dBu
      RCA output level, unbalanced: max. +6 dBu
      Audio effects :                
      - Low cut: -3  dB at 120  Hz                
      - Equalizer: 7-band graphic equalizer with sound presets                
      - Sound profiles: - female voice - male voice - instrument/ media
      Display: OLED
      Network protocol: Media Control Protocol, TCP/IP IPv4 (DHCP, manual)/ IPv6
      Power supply: 12 V DC
      Current consumption: 350 mA
      AF connection sockets: XLR/2 x RCA
      Antenna sockets: 2 x reverse SMA
      Network sockets: RJ-45
      DC socket for power supply: hollow jack
      Weight: approx. 828 g 

    Spécifications techniques
    • Réference unique.slrackreceiverdw
    • Famille de produitsBusiness Audio & Communication
    • Groupe de produitsPresentation
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)43.1
    • Largeur (mm)212.1
    • Profondeur (mm)155.8
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.828
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio