Publier vos produits
CHG 2W
Sennheiser

CHG 2W

Traduit par Google,

Le CHG 2W est un émetteur de puissance sans fil. Il offre une charge sans fil pratique.
Il est compatible avec le SL Tablestand 133-S DW et le SL Tablestand 153-S DW.

Fonctionnalités

- Chargement sans fil facile
- Compatible avec SL TableStand 133-S DW, SL TableStand 153-S DW et SL Boundary 114-S DW

Spécification
  • ARCHITECT‘S SPECIFICATION

     The charging base shall use wireless charging technology and shall be capable of wirelessly charging up to two Sennheiser SL DW tablestands and/or boundary layer microphones. The charging base shall operate on 12  V  DC input voltage supplied from an external power supply unit, the input current shall be maximum 1.67  A. Charging voltage shall be 5  V  DC, charging current shall be maximum 1  A. The power consumption shall be 2.5  A. Charging time for full charge shall be approximately 5  hours. Operating temperature shall range from 5  °C to 35  °C (41  °F to 95  °F). Dimensions shall be 278 x 190 x 10  mm (10.9" x 7.5" x 0.4"). Weight shall be approximately 525  grams (1.15  lbs). The charging base shall be the Sennheiser CHG  2W.

     

    SPECIFICATIONS

    Input voltage: 12  V  DC
    Input current: 1.67  A
    Charging voltage: 5  V  DC
    Charging current: max. 1  A
    Power consumption: 2.5  A
    Charging time for full charge:
    - SL Tablestand 133-S  DW: on: 5  h / off: 3  h
    - SL Tablestand 153-S  DW: on: 5.5  h / off: 3  h
    Operating temperature: 5  °C to 35  °C (41  °F to 95  °F)
    Storage temperature: -40  °C to 80  °C (-40  °F to 176  °F)
    Dimensions: 278 x 190 x 10  mm (10.9" x 7.5" x 0.4")
    Weight: 525  g (1.15  lbs)

Spécifications techniques
  • Réference unique.chg2w
  • Famille de produitsBusiness Audio & Communication
  • Groupe de produitsPresentation
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-09-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)10
  • Largeur (mm)278
  • Profondeur (mm)190
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)0.52
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio