Publier vos produits
CHG 4N
CHG 4N
    Sennheiser

    CHG 4N

    Traduit par Google,

    Le CHG 4N est un chargeur réseau doté de quatre baies de charge individuelles. Ceux-ci peuvent être utilisés pour le SL Bodypack DW ou le SL Handheld DW. Chaque baie est associée à 4 LED pour indiquer l'état de la batterie correspondante de l'appareil mobile.

    L'interface réseau flexible offre une compatibilité IPv4 et IPv6 pour une intégration transparente. Tous les paramètres et informations d'état peuvent être surveillés et contrôlés à distance avec le Sennheiser Control Cockpit.

    Fonctionnalités
    - Intégration réseau transparente
    - 4 baies de charge individuelles
    - Indication de l'état de la batterie pour chaque baie
    - Télécommande complète

    Spécification
    • ARCHITECT‘S SPECIFICATION

       The charger shall be network-enabled and shall be capable of simultaneously charging up to four handheld and/or bodypack transmitters of the Sennheiser SpeechLine Digital Wireless series. Four colored LEDs at each charging bay shall indicate charge status. The charger shall have an RJ-45 network socket and shall support IPv4 and IPv6 network addressing. In addition, the charger shall support the Media Control Protocol to provide for remote control and status monitoring via the Sennheiser Control Cockpit software or a media control system. The charger shall operate on 12 V DC input voltage supplied from an external power supply unit, the input current shall be maximum 1.1 A. Charging voltage shall be 5 V DC, charging current shall be maximum 1 A per charging bay. The power consumption shall be 2.5 A. Charging time for full charge shall be approximately 2 hours. Operating temperature shall range from 0 °C to 45 °C (32 °F to 113 °F). Dimensions shall be 270 x 100 x 102 mm (10.63" x 3.94" x 4.02"). Weight (unequipped and without power supply unit) shall be approximately 1.1 kg (2.43 lbs). The charger shall be the Sennheiser CHG 4N.

       

      SPECIFICATIONS

      Network protocol: Media Control Protocol IPv4 (DHCP, manual) / IPv6
      Power supply: 12 V DC
      Current consumption: 2.5 A
      Network socket: RJ 45
      Dimensions: 270 x 100 x 102 mm (10.6" x 3.9" x 4")
      Weight: 1100 g
      Charging bays: 4
      Charging voltage per bay: 5 V
      Charging current per bay: 1 A
      Charging status indicator: 4 LEDs per bay (red, yellow, green, green)
      Charging time for full charge:
      - SL Handheld DW: 2 h
      - SL Bodypack DW: 2 h
      Operating temperature: 0 °C to 45 °C (32 °F to 113 °F)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.chg4n
    • Famille de produitsBusiness Audio & Communication
    • Groupe de produitsPresentation
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)100
    • Largeur (mm)270
    • Profondeur (mm)102
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio