Publier vos produits
EW-D ASA
EW-D ASA
EW-D ASA
    Sennheiser

    EW-D ASA

    Traduit par Google,

    EW-D ASA

    Séparateur d'antenne actif à utiliser avec les systèmes numériques sans fil Evolution.

    Évolution sans fil numérique
    Système sans fil numérique polyvalent et riche en fonctionnalités pour ceux qui chantent, parlent ou jouent d'instruments qui permet un couplage et une gestion fluides des produits via l'application EW-D Smart Assist. Recevez un son live à la pointe de la technologie.

    CARACTÉRISTIQUES
    • Le sans fil numérique élimine le bruit, les interférences et les rafales statiques
    • La transmission UHF améliore considérablement la portée, la fiabilité et l'évolutivité
    • L'application mobile simplifie la configuration et le fonctionnement et élimine les menus compliqués
    • La configuration automatisée crée des connexions fiables avec un minimum de temps et d'efforts
    • Jusqu'à 2 240 fréquences sélectionnables
    • La bande passante de 56 MHz permettra jusqu'à 90 canaux

    Spécification
    • EW-D ASA

      Active Antenna Splitter for use with Evolution Wireless Digital systems.

      Technical specifications: https://assets.sennheiser.com/...

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ewdasa
    • Famille de produitsBusiness Audio & Communication
    • Groupe de produitsPresentation
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)75
    • Largeur (mm)351
    • Profondeur (mm)232
    En rapport
    • Poids net (Kg)2.52
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCAppareil électrique
    • Code ETIMEG000033
    • Nom ETIMAntenna and satellite technique
    • Numéro OmniClass23-37 15 29
    • Titre OmniClassAudio Equipment