Publier vos produits
EW-D EM
EW-D EM
EW-D EM
    Sennheiser

    EW-D EM

    Traduit par Google,

    Récepteur rack 1/2 19" à utiliser avec les émetteurs portables et de poche Evolution Wireless Digital. Système sans fil numérique polyvalent et riche en fonctionnalités pour ceux qui chantent, parlent ou jouent d'instruments qui permet un couplage et une gestion fluides des produits via l'application EW-D Smart Assist. Recevez un son live à la pointe de la technologie.

    CARACTÉRISTIQUES
    • Le sans fil numérique élimine le bruit, les interférences et les rafales statiques
    • La transmission UHF améliore considérablement la portée, la fiabilité et l'évolutivité
    • L'application mobile simplifie la configuration et le fonctionnement et élimine
    menus compliqués
    • La configuration automatisée crée des connexions fiables en un minimum de temps et
    effort
    • Jusqu'à 2 240 fréquences sélectionnables
    • La bande passante de 56 MHz permettra jusqu'à 90 canaux
    • Préserve chaque détail des performances même les plus dynamiques avec
    Plage dynamique de l'émetteur de 134 dB
    • Boîtier entièrement métallique

    Spécification
    • ARCHITECT‘S SPECIFICATION

      EW-D EM rack receiver 

      The stationary receiver with switching diversity technology shall be for use with a companion transmitter as part of a digital wireless RF transmission system. 

      The receiver shall operate within ten UHF frequency ranges, with a switching bandwidth of up to 56 MHz: 470.2 – 526 MHz, 520 – 576 MHz, 552 – 607.8 MHz, 606.2 – 662 MHz, 630 – 662 MHz, 662 – 693.8 MHz, 823.2 – 831.8 MHz, 863.2 – 846.8 MHz, 925.2 – 937.3 MHz, 1785.2 – 1799.8 MHz; selectable frequencies shall be up to 2,240. 

      The receiver shall feature Bluetooth® Low Energy (BLE) at a frequency range between 2402 and 2480 MHz for remote controlling the devices via a control App for iOS and Android. 

      The audio frequency response shall be between 20 Hz and 20 kHz (-3 dB) @ 3 dBfs. Audio total harmonic distortion (THD) shall be ≤ -60 dB for 1 kHz @ -3 dBfs input level. Dynamic range shall be 134 dB. 

      The receiver shall be menu-driven with a backlit LC display showing the current frequency, channel number, metering of RF level, metering of AF level, lock status, muting function, mute lock status, antenna switching diversity, app connection, gain, audio output level, menu and battery status of the associated transmitter. An auto-lock feature shall be provided to prevent settings from being accidentally altered. 

      The receiver shall feature a balanced XLR-3M audio output with a maximum output of +18 dBu along with an unbalanced ¼“ (6.3 mm) audio output with a maximum output of +12 dBu. Two BNC-type input sockets shall be provided for connecting the antennas. The receiver shall operate on 12 V power supplied from the power supply unit or from a Sennheiser EW-D ASA antenna splitter. Power consumption shall be ≤ 300 mA. 

      The receiver shall have a rugged metal housing; dimensions shall be approximately 212 x 44 x 189 mm (8.35“ x 1.73“ x 7.44“). Weight shall be approximately 1000 grams (2.2 lbs) without antennas and power supply. Operating temperature shall range from −10 °C to +55 °C (+14 °F to +131 °F). 

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ewdem
    • Famille de produitsBusiness Audio & Communication
    • Groupe de produitsPresentation
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)44
    • Largeur (mm)212
    • Profondeur (mm)189
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.99
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCAppareil électrique
    • Code ETIMEG000033
    • Nom ETIMAntenna and satellite technique
    • Numéro OmniClass23-37 15 29
    • Titre OmniClassAudio Equipment