Publier vos produits
EW-DX EM 2
EW-DX EM 2
    Sennheiser

    EW-DX EM 2

    Traduit par Google,

    Récepteur numérique demi-rack (9,5") à deux canaux pour une utilisation avec les émetteurs portables, de poche et de table Evolution Wireless Digital. Bande passante de commutation étendue de 88 MHz, fonctionnement sans intermodulation jusqu'à 293 canaux avec cryptage AES-256 sécurisé et redondant alimentation par Power over Ethernet (PoE).

    Traits:

    • Demi-rack numérique à deux canaux (9,5") dans un boîtier métallique robuste
    • Bande passante de commutation jusqu'à 88 MHz
    • Faible latence de transmission sans fil de 1,9 ms grâce au Sennheiser Performance Audio Codec (SePAC) propriétaire
    • Plage dynamique d'entrée de 134 dB - pas besoin de régler le gain sur vos émetteurs sans fil, grâce au codec propriétaire Sennheiser Performance Audio Codec (SePAC)
    • Espacement des canaux équidistants pour allouer facilement des canaux sans intermodulation : mode standard avec un espacement de 600 kHz pour jusqu'à 146 canaux ; Mode de densité de liaison (LD) avec un espacement de 300 kHz pour jusqu'à 293 canaux
    • Réseau activé pour un contrôle à distance étendu avec Sennheiser Control Cockpit, Wireless System Manager (WSM - Disponible en 2023) et des systèmes de contrôle multimédia tiers via un plug-in
    • Alimentation par Ethernet (PoE IEEE 802.3af Classe 3)
    • Connectivité Ethernet (IPv4 et IPv6)
    • Transmission sécurisée de contenu confidentiel à l'aide du cryptage AES 256
    • La fonction AutoScan scanne rapidement votre environnement et déploie des fréquences avec un espacement de canaux équidistant - même sans connaissance RF
    • Indicateur de qualité de liaison (LQI) montrant la qualité des liaisons séparées des niveaux RF
    • Télécommande via l'application Smart Assist via Bluetooth® Low Energy (BLE) à des distances allant jusqu'à 25 mètres (disponible en 2023)
    • Interface utilisateur claire et facile à cibler avec écran OLED, navigation par molette et boutons de commande
    • Sortie casque sélective avec contrôle du volume sur le panneau avant
    • Paramètres de menu étendus tels que la liste de fréquences personnalisée, le paramètre de synchronisation sélectionnable et le test de marche
    • Alimentation externe 12V/1A
    • Utilisation mondiale (fréquences spécifiques soumises aux réglementations RF locales)
    Spécification
    • ARCHITECT‘S SPECIFICATION

      EW-DX EM 2 rack receiver

      The stationary two-channel receiver with switching diversity technology shall be for use with up to two companion transmitters as part of a digital wireless RF transmission system.

      The receiver shall operate within the following UHF frequency ranges, with a switching bandwidth of up to 88 MHz: 470.2 – 550 MHz, 520 – 607.8, 606.2 – 693.8 MHz, MHz, 614.2 – 693.8 MHz, 630 – 693.8 MHz, 823.2 – 831.8 MHz, 863.2 – 846.8 MHz, 925.2 – 937.3 MHz, 941.7 – 951.8 MHz, 953.05 – 956.05 MHz, 956.65 – 959.65 MHz, 1785.2 – 1799.8 MHz. Different frequency variants shall be available depending on country-specific regulations.

      The receiver shall feature Bluetooth® Low Energy (BLE) at a frequency range between 2402 and 2480 MHz for remote controlling the devices via a control App for iOS and Android. The receiver shall feature an automatic frequency setup function with spectrum scan functionality in order to establish an equidistant frequency grid with 146 channels in standard mode and 293 channels in Link Density Mode.

      The audio frequency response shall be between 20 Hz and 20 kHz (-3 dB). Audio total harmonic distortion (THD) shall be ≤ -60 dB for 1 kHz @ -3 dBfs input level. Dynamic range shall be 134 dB. System latency shall be 1.9 ms. 

      The receiver shall be menu-driven with an OLED display showing the current frequency, channel number, metering of RF level, metering of AF level, lock status, muting function, antenna switching diversity, app connection, gain, audio output level, menu and battery status for each of the two associated transmitters. An auto-lock feature shall be provided to prevent settings from being accidentally altered.

      The following settings shall be configurable by function buttons and an encoder for each channel in the menu: frequency, channel name, gain, trim, AF output, low cut, AES 256 encryption, test tone, network settings, integrated antenna booster settings, display brightness, device name, auto setup settings for automatic frequency setup.

      For each of the two channels the receiver shall feature a balanced XLR-3M audio output with a maximum output of +18 dBu along with an unbalanced 6.3 mm (¼“) audio output with a maximum output of +12 dBu. 

      For secure transmission the receiver shall feature AES 256 encryption. 

      The receiver shall provide a walktest mode for monitoring the RF and AF signal status in the location over time.

      Two BNC-type input sockets shall be provided for connecting the antennas. The receiver shall be usable with active and passive wide range UHF antennas for the entire supported RF spectrum. 

      A headphone output with headphone volume control shall be provided and shall utilize a 6.3 mm stereo jack socket.

      The receiver shall have an Ethernet port (RJ-45) for remote network-based monitoring and control using the Sennheiser Control Cockpit software or the Sennheiser Wireless Systems Manager software.

      The receiver shall operate on 12 V DC power supplied from the power supply unit or on Power over Ethernet (PoE IEEE 802.af Class 0). Power consumption shall be ≤ 1 A. 

      The receiver shall have a rugged metal housing; dimensions shall be approximately 212 x 44 x 206 mm (8.35“ x 1.73“ x 8.11“). Weight shall be approximately 1000 grams (2.2 lbs) without antennas and power supply. Operating temperature shall range from −10 °C to +50 °C (+14 °F to +122 °F).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ewdxem2
    • Famille de produitsBusiness Audio & Communication
    • Groupe de produitsPresentation
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)44
    • Largeur (mm)212
    • Profondeur (mm)189
    En rapport
    • Poids net (Kg)1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCAppareil électrique
    • Code ETIMEC000070
    • Nom ETIMMicrophone
    • Numéro OmniClass23-37 15 29
    • Titre OmniClassAudio Equipment