Publier vos produits
MobileConnect Station
MobileConnect Station
MobileConnect Station
    Sennheiser

    MobileConnect Station

    Traduit par Google,

    La station MobileConnect ½ (moitié) 19 pouces gère l'audio. Il peut être installé n'importe où sur le réseau, qu'il s'agisse d'un amphithéâtre, d'un serveur central ou d'une salle multimédia. Power over Ethernet minimise l'effort d'installation et rend l'appareil prédestiné à être utilisé dans un rack de serveur. Il dispose de deux entrées et sorties XLR, ainsi que d'entrées Dante™.

    Fonctionnalités

    • Écoute assistée via WiFi
    • Réglages sonores individuels via un assistant auditif personnel
    • Prise en charge de toutes les aides auditives sans fil et filaires
    • Solution d'installation successive sur tout le campus
    • Concept BYOD : pas de frais de maintenance
    • Entrées audio analogiques et numériques (Dante ™) pour une connectivité polyvalente
    • PoE pour une installation facile dans le rack du serveur
    • Configuration et contrôle centralisés via le logiciel MobileConnect Manager
    Spécification
    • Product properties

      Dimensions W x D x H: approx. 212 x 168 x 43 mm (8,4 x 6,6 x 1,7 ")

      Weight: approx. 970 g

      Audio inputs:

      • 2x 3-pin sockets (suitable for XLR-3-F)
      • 2x Dante™ Digital Audio Network sockets (RJ-45)
      • 2x 3-pin sockets (suitable for XLR-3-M)

      Network / Control:

      • 1x RJ-45 Control/PoE/Streaming
      • 1x RJ-45 Control

      Supply voltage: PoE IEEE 802.3af Class 3

      Power consumption: Max. 10 W

       

      XLR connectors

      Frequency response: 40 Hz - 20 kHz

      Signal to noise ratio S/N: 101 dB (A)

      Total harmonic distortion THD + N: - 82 dB (A)

      Audio inputs

      Input impedance: 10 kΩ

      Max. input level:

      • without gain: 18 dBu
      • with gain: 3 dBu

       

      Audio outputs

      Max. output level:

      • 4 dBu 600 Ω
      • 8 dBu 200 kΩ

       

      Ambient conditions

      Temperature range:

      • Operation: 0 °C to +40 °C / 32 °F to 104 °F
      • Storage: 10 °C to +60 ° C / 14 °F to 140 °F

      Relative air humidity: 20 - 90 %, non condensing

    Spécifications techniques
    • Réference unique.mcs
    • Famille de produitsBusiness Audio & Communication
    • Groupe de produitsAssistive Listening
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)168
    • Largeur (mm)212
    • Profondeur (mm)43
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.97
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio