Publier vos produits
TeamConnect Ceiling Medium
TeamConnect Ceiling Medium
TeamConnect Ceiling Medium
TeamConnect Ceiling Medium
TeamConnect Ceiling Medium
TeamConnect Ceiling Medium
TeamConnect Ceiling Medium
TeamConnect Ceiling Medium
    Sennheiser

    TeamConnect Ceiling Medium

    Traduit par Google,

    Avec une couverture allant jusqu'à 40 m², notre microphone de plafond TeamConnect Ceiling Medium est le bon choix pour les salles de réunion de taille moyenne et les espaces de conférence ou de collaboration.
    Avec cette solution, Sennheiser offre une option de conception supplémentaire pour intégrer de manière transparente notre microphone de plafond de meilleure qualité sonore dans votre salle de réunion.
    Avec toutes les fonctionnalités de notre fiable TeamConnect Ceiling 2 mais sous une forme plus compacte, le microphone TeamConnect Ceiling Medium est un véritable résolveur de problèmes qui permet des tables sans câble et un agencement flexible des meubles, tout en offrant tous les avantages de TeamConnect Ceiling Solutions comme Qualité audio Sennheiser de confiance, configuration efficace, intégration indépendante de la marque, gestion et contrôle simples, design élégant et impact durable.

    Spécification
    • PRODUCT PROPERTIES

      Dimensions (Ø x H): 407 x 46 mm

      Weight max.: 4,9 kg (10.8lbs)

      Audio Output: 1 x 3-pin terminal (fits Phoenix contact MCVW 1.5-3-ST-3.81)
                             1x Digital Dante Network Audio (RJ-45) 

      Ethernet / Control:1 x RJ-45 Ethernet Port for PoE power supply and data/control communication

      Supply voltage: PoE IEEE 802.3af Class 3 or PoE IEEE 802.3at / Type 2 / Class 4 (when cascaded)

      Power consumption: approx. 8 W

      Safety certification: IEC/EN 62368-1 (including UL 2043 testing and compliance)

      ACOUSTIC PROPERTIES

      Transducer principle:
      Pre-polarized condenser microphone

      AF frequency response: 100 Hz - 16.000 Hz

      Sensitivity: 0 dBV/Pa (890 mV/Pa)

      Signal-to-noise ratio: 79 dB (A)

      Equivalent noise level:15 dB (A)

      Number of microphone capsules: 15

      Pick-up pattern: Beam Pattern

      Max. sound pressure level: 98 dB SPL

      Dynamic range: 83 dB (A)

      AMBIENT CONDITIONS


      Temperature: Operation:
      0 - 40°C (32 - 104 °F)
                            Storage: –10 - 60°C (14 - 140 °F)

      Realtive air humidity: 20 - 95 %, non-condensing

    Spécifications techniques
    • Réference unique.tccm
    • Famille de produitsBusiness Audio & Communication
    • Groupe de produitsUnified Communications and Meetings
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-04-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)407
    • Profondeur (mm)46
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)4.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet