Publier vos produits
A1130 - Cabinet, Control, Nitrogen
SEPS2BIM

A1130 - Cabinet, Control, Nitrogen

Traduit par Google,
Armoire de contrôle de l'azote. L'unité se compose d'une vanne de coupure d'alimentation, d'un manomètre d'alimentation, d'un régulateur de pression (réglable de 0 à 200 PSI), d'un manomètre de sortie, d'une sortie d'azote et d'une connexion à la colonne de gaz chirurgical. Spécifiez le montage encastré ou en surface. Conçu pour alimenter les outils pneumatiques chirurgicaux.
Spécifications techniques
  • Réference unique.A1130
  • Famille de produitsCabinets
  • Groupe de produitsControl
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)300
  • Largeur (mm)410
  • Profondeur (mm)150
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement