Publier vos produits
A1195 - Counter, Cleanup, With 2 or 3 Sinks
SEPS2BIM

A1195 - Counter, Cleanup, With 2 or 3 Sinks

4.5 sur 5 étoiles4.5(13 Avis)
Traduit par Google,
Comptoir de nettoyage à deux ou trois éviers. L'unité est fabriquée en acier inoxydable de type 304 résistant à la corrosion. Il se compose de trois éviers 14 "WX 16" HX 10 "D, d'un robinet d'eau chaude et froide et d'un tuyau de pulvérisation de pré-rinçage. Équipé d'égouttoirs renforcés de canaux et d'un dosseret, et soutenu par des pieds tubulaires en acier inoxydable. dans les zones de décontamination de contrôle des fournitures stériles
Spécifications techniques
  • Réference unique.A1195
  • Famille de produitsCounter
  • Groupe de produitsCleanup
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1120
  • Largeur (mm)2440
  • Profondeur (mm)760
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis