Publier vos produits
E0685 - Pharmacy Bulk Storage High Volume
SEPS2BIM

E0685 - Pharmacy Bulk Storage High Volume

5.0 sur 5 étoiles5.0(7 Avis)
Traduit par Google,
E0685 STOCKAGE EN VRAC DE PHARMACIE À VOLUME ÉLEVÉ, CE TYPIQUE COMPREND : 2 panneaux, Npwr dur, 47 po H x 18 po L ; 1 panneau, alimentation rigide, 47" H x 24" L ; 5 panneaux, dur Npwr, 47 po H x 24 po L; 1 panneau, alimentation rigide, 47" H x 36" L ; 1 panneau, alimentation matérielle, port W/Com, 47" H x 36" L ; 1 panneau, alimentation rigide, 47" H x 48" L ; 2 panneaux, alimentation matérielle, port W/Com, 47" H x 48" L ; 1 panneau, alimentation rigide, 53" H x 24" L ; 2 panneaux, dur Npwr, 53 po H x 24 po L; 33 panneaux, dur Npwr, 85 po H x 18 po L; 1 panneau, alimentation rigide, 85 po H x 24 po largeur ; 2 panneaux, dur Npwr, 85 po H x 24 po L; 5 panneaux, alimentation rigide, 85" H x 30" L ; 3 panneaux, dur Npwr, 85 po H x 30 po L; 2 panneaux, alimentation rigide, 85 po H x 36 po largeur ; 2 panneaux, dur Npwr, 85 po H x 42 po L; 2 panneaux, alimentation rigide, 85 po H x 48 po largeur ; 23 panneaux, dur Npwr, 85 po H x 48 po L; 1 cadre de panneau ouvert Npwr, 85" H x 24" W ; 1 cadre de panneau ouvert Pwr W/Com Port, 85" H x 36" W ; 1 cadre de panneau ouvert Npwr 85"H x 36"W ; 2 ports d'alimentation avec cadre de panneau ouvert, 85 po H x 48 po L; 2 cadre de panneau ouvert Npwr, 85" H x 48" L ; 2 RCP duplex, 6/emballage ; 2 duplex RCP, dédiés 6/emballage ; 2 entrées d'alimentation au plafond, alimentation 47 po H ; 2 entrées d'alimentation au plafond, alimentation 85 po ; 2 Wk Surf, Rect Lam, 24"D x 48"W ; 3 Wk Surf, Rect Lam, 24"D x 72"W ; 2 Wk Surf, Rect Lam, 24"D x 84"W ; 1 semaine de surf, Cor Lam, 24"D x 48"W ; 2 Trans Surf, Lam Top 48" W ; 2 Trans Surf, Lam Top 72" W ; 2 Classeur latéral, Susp Lam, 24"W ; 6 étagères, stockage/présentation, 24" W ; 30 étagères, stockage/présentation, 30" W ; 4 étagères, stockage/présentation, 36 po ; 239 Étagère, Rangement/Présentoir, 48" L ; 2 unités Flip Dr, Fab, W/Lock, 24" W ; 4 unités Flip Dr, Fab, W/Lock, 36" W
Spécifications techniques
  • Réference unique.E0685
  • Famille de produitsPharmacy Bulk Storage High Volume
  • Groupe de produitsPharmacy Bulk Storage High Volume
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2160
  • Largeur (mm)17120
  • Profondeur (mm)7980
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis