Publier vos produits
L0105 - Microscope, Binocular, Phase Contrast
SEPS2BIM

L0105 - Microscope, Binocular, Phase Contrast

3.9 sur 5 étoiles3.9(15 Avis)
Traduit par Google,
Microscope binoculaire de laboratoire. Les caractéristiques comprennent une lampe halogène au tungstène de 6 V, 20 W, un porte-objectif rotatif quadruple, un corps binoculaire, une platine mécanique non graduée, des objectifs achromatiques plan 4X, 10X, 40X et 100X. L'unité a un condenseur de 1,25 avec support, un condenseur auxiliaire pivotant, deux oculaires à champ large (10X), un réglage dioptrique double et peut inclure une mallette de transport. Utilisé en laboratoire pour effectuer des observations sur des cultures et des échantillons de laboratoire. Microscope à fournir avec une source de lumière et des filtres appropriés pour la microscopie à contraste de phase.
Spécifications techniques
  • Réference unique.L0105
  • Famille de produitsMicroscope
  • Groupe de produitsBinocular
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)430
  • Largeur (mm)270
  • Profondeur (mm)380
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis