Publier vos produits
L1660 - Cell Washer/Centrifuge
SEPS2BIM

L1660 - Cell Washer/Centrifuge

5.0 sur 5 étoiles5.0(5 Avis)
Traduit par Google,
Laveur de cellules et centrifugeuse combinés. L'unité a deux vitesses fixes de 3600 ou 12000 RPM. Il s'agit d'une unité contrôlée par microprocesseur avec une mémoire programmable pouvant contenir jusqu'à quatre cycles de lavage. Il dispose d'une pompe péristaltique intégrée avec un drain, d'un rotor à double angle, d'une alarme de niveau salin bas et utilise des tubes de 10 X 75 mm ou 12 X 75 mm. Utilisé pour les tests de compatibilité, les études cytologiques et d'autres applications de laboratoire.
Spécifications techniques
  • Réference unique.L1660
  • Famille de produitsCell Washer/Centrifuge
  • Groupe de produitsCell Washer/Centrifuge
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)640
  • Largeur (mm)330
  • Profondeur (mm)460
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis