Publier vos produits
L2290 - Hood, Laminar Flow, Horizontal, Bench To
SEPS2BIM

L2290 - Hood, Laminar Flow, Horizontal, Bench To

Traduit par Google,
Hotte à flux laminaire horizontal de paillasse. L'unité respecte ou dépasse les exigences de la classe 100 définies pour la norme fédérale 209B. Les caractéristiques/composants de l'unité sont : des filtres HEPA, un préfiltre lavable et réutilisable, une surface de travail et des parois latérales en acier inoxydable de type 304, des prises électriques doubles, des fentes d'air de retour à grande vitesse pour fournir un rideau d'air dans la zone de travail, une surface de travail et des parois latérales et un ventilateur pour fournir une vitesse moyenne de 100 fpm. Utilisé pour le travail avec des matériaux non dangereux où un air propre sans particules est requis. Modèle 4 pieds représenté, d'autres tailles sont disponibles.
Spécifications techniques
  • Réference unique.L2290
  • Famille de produitsHood
  • Groupe de produitsLaminar Flow
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1270
  • Largeur (mm)1350
  • Profondeur (mm)890
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis