Publier vos produits
L2337 - Canopy, Hood, Fume
SEPS2BIM

L2337 - Canopy, Hood, Fume

3.4 sur 5 étoiles3.4(5 Avis)
Traduit par Google,
Hotte à canopée. L'unité comprend un ventilateur commuté avec veilleuse ; acier résistant à la corrosion, aluminium ou construction en fibre de verre sans soudure résistante aux produits chimiques et ignifuge ; dimensions indiquées sur les dessins de conception ; systèmes d'extinction d'incendie et toute autre exigence particulière à définir lors de la conception de l'installation. Il comprend également un ventilateur à moteur de 3/4 chevaux. La perte de pression statique ne doit pas dépasser 0,91 à 1290 cfm et 1,65 à 1935 cfm. Il est équipé de chicanes pour maximiser les vitesses des fentes et contrôler les fumées. Utilisé dans les laboratoires pour les agents biologiques à risque faible à modéré. D'autres tailles peuvent être disponibles. Le moteur du ventilateur est monté séparément de la verrière et peut ne pas être inclus dans les spécifications de taille.
Spécifications techniques
  • Réference unique.L2337
  • Famille de produitsCanopy
  • Groupe de produitsHood
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)530
  • Largeur (mm)1830
  • Profondeur (mm)760
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement