Publier vos produits
M0715 - Pulmonary Function Analyzer, Portable
SEPS2BIM

M0715 - Pulmonary Function Analyzer, Portable

4.8 sur 5 étoiles4.8(5 Avis)
Traduit par Google,
Analyseur de fonction pulmonaire portable. Il comprend un ordinateur spiromètre et des analyseurs de gaz. Le système fournit des calculs automatiques des volumes et débits inspiratoires ou expiratoires, ainsi que des mesures de distribution de gaz. Unité portative ou montable sur chariot qui peut être déplacée n'importe où dans l'hôpital. Utilisé comme système de dépistage pour déterminer la fonction ventilatoire de base ainsi que les types et degrés de déficiences du système respiratoire d'un patient.
Spécifications techniques
  • Réference unique.M0715
  • Famille de produitsPulmonary Function Analyzer
  • Groupe de produitsPortable
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1120
  • Largeur (mm)760
  • Profondeur (mm)740
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis