Publier vos produits
M0805 - Incubator, Infant, ICU, Mobile/Transport
SEPS2BIM

M0805 - Incubator, Infant, ICU, Mobile/Transport

4.3 sur 5 étoiles4.3(7 Avis)
Traduit par Google,
Incubateur de soins intensifs mobile/transportable. L'unité se compose d'un environnement contrôlé fermé dans une hotte en plastique transparent pour une observation directe. Équipé de ports d'accès, de portes, de systèmes de chauffage et d'humidification, de contrôleurs de température et d'oxygène, d'un système de surveillance physiologique et d'un matelas. Utilisé dans l'unité de soins intensifs ou pour le transport par hélicoptère, avion et ambulance terrestre des nouveau-nés gravement malades. Les services ont approuvé différents modèles et fabricants. Vérifiez la compatibilité de la cellule avec le laboratoire de recherche aéromédicale de l'armée à Ft. Rucker ou l'US Air Force Armstrong Laboratory (AFMC) avant l'achat.
Spécifications techniques
  • Réference unique.M0805
  • Famille de produitsIncubator
  • Groupe de produitsMobile/Transport
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1240
  • Largeur (mm)1270
  • Profondeur (mm)610
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis