Publier vos produits
M4200 - Otoscope/Ophthalmoscope, Wall Mounted
SEPS2BIM

M4200 - Otoscope/Ophthalmoscope, Wall Mounted

Traduit par Google,
Otoscope et ophtalmoscope muraux. Comprend un cordon et une prise de 6 pieds et accepte et comprend deux poignées. Contient la tête d'activation/désactivation, un plateau à spéculum intégré et des cordons enroulés de 8 pieds. L'unité est conçue pour être utilisée dans les salles d'examen des patients.
Spécifications techniques
  • Réference unique.M4200
  • Famille de produitsOtoscope/Ophthalmoscope
  • Groupe de produitsWall Mounted
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)100
  • Largeur (mm)300
  • Profondeur (mm)100
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis